Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Aanspreekpartners  Contact en Documentatie aanvraag  Uw mening   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

Contact
 Pasman, Jan - Logistiek en Inkoop

Naam: Pasman
Voornaam: Jan
Functie: Logistiek en Inkoop
Straat: Ruiterlaan 7
Postcode: 8019 BN
Plaats: Zwolle

Telefoon:

(+31) (38) 4227750
Fax:
(+31) (38) 4227451
E-mailadres:
jan.pasman@turck.com
<<< terug

 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451       Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl                                                                       BTW: NL009469175B01              KVK: Zwolle 05048350

 TURCK Worldwide

 Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

 More@Turck ePAPER