Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Nieuws  Info Archief   Beurzen en Activiteiten  Beurs impressies   Training en Themadagen  Bezoek ons op de beurs   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Inductieve hoekverdraaiing sensoren
Als vervolg op de inductieve lineaire opnemers presenteert Turck ook een nieuwe serie inductieve hoekverdraaiing sensoren, die volgens dezelfde meetprincipe werken. De RI-sensoren werken met een inductieve draaikranskoppeling.

De sensor is ongevoelig voor magnetische velden en heeft een meetbereik van 360° bij een nauwkeurigheid van 0,15% van de eindwaarde. De gescheiden opbouw van sensoreenheid en positiegever en de verstelcompensatie van +/- 4 mm, garanderen eenvoudige montage en een veilige werking van de hoekverdraaiing sensor.

De sensor kan flexibel op verschillende type assen gemonteerd worden. Het contactloze meetprincipe compenseert zowel lagertoleranties als trillingen van de assen, wat een hoge lineaire meting garandeert. Ook aan de uitgangszijde past de sensor zich aan de omgeving aan: 0-10 V, 4-20 mA, 0,5-4,5 V en SSI-interfaces staan tot de beschikking.

Met hun lage storingsgevoeligheid, robuuste behuizing en mechanisch ongegrensde levensduur zijn de RI-sensoren geschikt voor talrijke toepassingsgebieden. Daarbij kan gedacht worden aan rotorbladverstelling van windmolens, volgsystemen van zonnepanelen en draaipoortjes bij supermarkten.

Klik hier voor meer informatie over de lineaire wegopnemers met het nieuwe meetprincipe wat aan de basis stond voor de ontwikkeling van de inductieve hoekverdraaiing sensoren.

 Proceed directly to product database.
Flyer Inductieve hoeksensoren >>>download<<<

<<< terug

 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451       Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl                                                                       BTW: NL009469175B01              KVK: Zwolle 05048350

 TURCK Worldwide

 Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

 More@Turck ePAPER