Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Nieuws  Info Archief   Beurzen en Activiteiten  Beurs impressies   Training en Themadagen  Bezoek ons op de beurs   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  LED werkverlichting voor industriële toepassingen
Speciaal voor industrieel gebruik introduceert Turck diverse robuuste werklampen die gebruik maken van energiebesparende LED's.

De verlichting is beschikbaar met beschermingsklassen tot IP67/IP69K en heeft een levensduur van 100.000 uur. Toepassingen zijn te vinden in alle omgevingen waar behoefte is aan een felle, betrouwbare lichtbron die bestand is tegen zware omstandigheden.

De lampen zijn beschikbaar in drie uitvoeringen: als compacte spot, als lineaire verlichtingsbron en als rechthoekige LED lamp voor vlakke verlichting. Hiermee is praktisch ieder werkbereik efficiënt te verlichten met 65 - 1.800 lumen.

 

Technische specificaties

  • Kleurtemperatuur: in het daglicht tussen 5.000 - 10.000 K
  • Aansluiting: via gestandaardiseerde M12x1-verbinding of open kabeleind
  • In- en uitschakelen via voeding (10 - 30 VDC) of schakelaar
  • Spot: 6 LEDs
  • Lineaire verlichting: 3 - 24 LEDs
  • Vierkante verlichting: 12 - 48 LEDs
 Proceed directly to product database.

<<< terug

 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451       Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl                                                                       BTW: NL009469175B01              KVK: Zwolle 05048350

 TURCK Worldwide

 Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

 More@Turck ePAPER