Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Nieuws  Info Archief   Beurzen en Activiteiten  Beurs impressies   Training en Themadagen  Bezoek ons op de beurs   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  24V geschakelde voedingen voor industriële toepassingen
Met 4 nieuwe 24V geschakelde voedingen uit de serie IM82-24 completeert TURCK haar interfacetechniek programma.

De voedingen bieden een extra lage veiligheidsspanning (SELV) conform EN 60950 en zijn hiermee geschikt voor de diverse industriële componenten en interface modules uit de series IM, IME, IMB, IMS en IMC.

Brede ingangsmogelijkheden

Dankzij de brede ingangsmogelijkheden - afhankelijk van het type tussen de 90 - 370 VAC - is de IM84-24 te gebruiken in een groot aantal hoofdnetten wereldwijd. Eveneens afhankelijk van de uitvoering is de uitgaande stroom die 2,5, 5, 10 of 20 A bedraagt. Door middel van een potentiometer is de uitgaande spanning in te stellen tussen de 22,5 - 28,5 VDC of tussen de 24 - 28 VDC.

De IM82-24-serie heeft een beschermingsklasse van IP20, een hoge efficiëntie en is bestand tegen overbelasting tot 150%. Daarnaast biedt hij de mogelijkheid om apparaten parallel te schakelen. Kortstondige netuitval van 30 ms overbrugt het apparaat automatisch.

 Proceed directly to product database.
Flyer 24V geschakelde voedingen (pdf) >>>download<<<

<<< terug

 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451       Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl                                                                       BTW: NL009469175B01              KVK: Zwolle 05048350

 TURCK Worldwide

 Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

 More@Turck ePAPER