Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Nieuws  Info Archief   Beurzen en Activiteiten  Beurs impressies   Training en Themadagen  Bezoek ons op de beurs   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Interface module voor overspanningsbeveiliging
De IMSP-serie vult het programma interfaces van Turck aan met zes modules die een betrouwbare bescherming bieden tegen overspanning.

De modules hebben een beschermingsklasse van IP20 en zijn zowel in explosieveilige als explosiegevaarlijke omgevingen in te zetten. Verder hebben ze een plaatsbesparende bouwbreedte van 6,2 mm.

2-, 3- en 4-draads uitvoering

De modules zijn beschikbaar in twee-, drie- en vierdraads uitvoeringen. Voor analoge signalen in de tweedraads techniek biedt het bedrijf modules met één (IMSP-1x2-24) of twee signaalkringen (IMSP-2x2-24). Binaire signalen afkomstig van schakelaars of inductieve respectievelijk capacitieve sensoren zijn te verwerken via de modules IMSP-2-12 en IMSP-2-24. Met de IMSP-4-12 en IMSP-4-24 zijn tot slot onder meer temperatuurmeetversterkers overspanningsvrij aan te sluiten.

 Proceed directly to product database.

<<< terug

 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451       Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl                                                                       BTW: NL009469175B01              KVK: Zwolle 05048350

 TURCK Worldwide

 Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

 More@Turck ePAPER