Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Nieuws  Info Archief   Beurzen en Activiteiten  Beurs impressies   Training   Bezoek ons op de beurs   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

Nieuws
 Informatie voor de professionele gebruiker

  VT250 - Low cost HMI en HMI/PLC - TURCK
TURCK lanceert de VT250-serie. Dit is een low-cost HMI met een 5,7" TFT color touch screen die ook beschikbaar is als HMI/PLC met CoDeSys als sturingssysteem. Dit apparaat kan in beide richtingen zowel als master of als slave worden geconfigureerd.

  Inclinosensoren met hoekbereik tot 360° en CANopen-interface - TURCK
Voor het sturen van landbouw- en constructiemachines, zonnepanelen, het bewaken van schepen, voertuigen of vliegtuigen wordt vaak gebruik gemaakt van inclinosensoren. Hiervoor beschikt TURCK over een veelzijdig gamma, zelfs over types met CANopen-uitgang.

  iVu - Vision sensor met externe configuratiedisplay - BANNER
iVu - Vision sensor met externe configuratiedisplay - BANNER De iVu-familie van Banner werd uitgebreid met 2 nieuwe series van beeldsensoren met extern configuratiedisplay.

Meer informatie kunt u vinden in ons INFO ARCHIEF >>>

 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451 Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl

 TURCK Worldwide

 Producten zoeken

Klik hier om direct producten te zoeken in onze productdatabank.

 More@Turck ePAPER