Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Nieuws  Info Archief   Beurzen en Activiteiten  Beurs impressies   Training   Bezoek ons op de beurs   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

Info Archief
 Nieuwe Producten en Nieuws

  VT250 - Low cost HMI en HMI/PLC - TURCK
TURCK lanceert de VT250-serie. Dit is een low-cost HMI met een 5,7" TFT color touch screen die ook beschikbaar is als HMI/PLC met CoDeSys als sturingssysteem. Dit apparaat kan in beide richtingen zowel als master of als slave worden geconfigureerd.

  Inclinosensoren met hoekbereik tot 360° en CANopen-interface - TURCK
Voor het sturen van landbouw- en constructiemachines, zonnepanelen, het bewaken van schepen, voertuigen of vliegtuigen wordt vaak gebruik gemaakt van inclinosensoren. Hiervoor beschikt TURCK over een veelzijdig gamma, zelfs over types met CANopen-uitgang.

  iVu - Vision sensor met externe configuratiedisplay - BANNER
iVu - Vision sensor met externe configuratiedisplay - BANNER De iVu-familie van Banner werd uitgebreid met 2 nieuwe series van beeldsensoren met extern configuratiedisplay.

 EZ-SCREEN Low Profile - Low-cost lichtgordijn - BANNER
De EZ-SCREEN Low Profile van Banner is een LOW-COST, klasse 4 veiligheidslichtgordijn zonder dode zone en conform de nieuwe machinerichtlijn. Low Profile staat voor de smalle behuizingsdiameter, waardoor deze geschikt is voor compacte montagetoepassingen.

 IO-Link - Universele communicatie tot op sensor-/actuatorniveau
IO-Link is een veldbusneutrale communicatiestandaard waardoor sensoren en actuatoren tot aan de laatste meter toegankelijk zijn in een automatiseringsnetwerk. Het TURCK IO-Link gamma biedt druk- en temperatuursensoren en een IP67-master.

 BL compact - Compacte "klantspecifieke" veldbusmodules - TURCK
Met BL compact van TURCK staat voor de eerste maal een productfamilie met compacte IP67-veldbusmodules ter beschikking, die op het vlak van signaaldiversiteit en aansluittechniek op I/O-niveau aan iedere eis voldoet.

 BIM-UNR - Miniatuur-magneetveldsensor voor kleine cilinders - TURCK
TURCK beschikt over een uitgebreid gamma van magneetveldsensoren voor de detectie van de zuigerstang in pneumatische cilinders. Deze BIM-familie wordt nu uitgebreid met de BIM-UNR (4,6 mm hoog, 18 mm lang) geschikt voor de kleinste cilinders met C-gleuf.

 Data Radio creëert Wireless Modbus RTU / serieel netwerk - BANNER
MultiHop Data Radios van Banner worden gebruikt worden voor het tot stand brengen van een draadloos point-to-multipoint Modbus of serieel communicatienetwerk en voor het uitbreiden van het bereik van deze netwerken.

 iVu BCR - Autonoom bedienbare Vision Sensor voor Barcodes - BANNER
De iVu van Banner is een beeldsensor die zonder PC met touchscreen kan worden ingesteld en bediend. De iVu combineert de gebruiksvriendelijkheid van een fotocel met de intelligentie van een visiesensor is nu ook beschikbaar voor de controle van barcodes.

 PS300 - Druksensoren voor hydraulische toepassingen - TURCK
De nieuwe IP69K-druksensoren van de PS300-serie van Turck zijn door hun breed meetbereik van -1...600 bar en hun nauwkeurigheid van 0,5% van de eindwaarde geschikt voor talrijke hydraulische toepassingen. De sensoren zijn standaard uitgerust met IO-Link.

 Ethernet-PROFIBUS-Interface met webserver
De PB-XEPI Ethernet-PROFIBUS-Interface van TURCK bewaakt veldbuscommunicatie en opent PROFIBUS-netwerken voor bewaking en diagnose over het internet

  Introductie iVu: De nieuwe visionsensor met touchscreen
Krachtige beeldverwerkingstechnologie hoeft niet per definitie kostbaar te zijn of lastig te implementeren. Dat bewijst de iVu visionsensor, het eerste beeldverwerkingssysteem met een geïntegreerd aanraakscherm.

  TL50 signaalzuilen
De TL50 van de EZ-LIGHT serie kenmerkt zich door de zeer eenvoudige installatie, energie efficiënte indicatie in een robuust esthetisch ontwerp. De duidelijke visuele indicatie van machine status informeert en stuurt de operator in mogelijke situaties.

 Tracking & Tracing; RFID in levensmiddelen industrie
Transparante identificatie: Turck’s BL Ident systeem maakt zelfs de meest veeleisende toepassingen in de levensmiddelen industrie efficiënter en betrouwbaarder.

 Lineaire wegopnemers met een nieuw meetprincipe
Turck presenteert de LI-Q25 serie inductieve lineaire wegopnemers. De voordelen van magnetisch bekrachtigde en potentiometrische oplossingen worden gecombineerd en tegelijkertijd de nadelen van beide technieken uitgesloten.

  Veiligheidsfuncties instellen met de SC22-3 Safety Controller - BANNER
De SC22-3 is een polyvalente controller voor zowel safety als non-safety apparaten (22 ingangen). Hij vervangt meerdere veiligheidsmodules en is hierdoor een voordelige oplossing. Configuratie & diagnose gebeuren intuïtief met de meegeleverde PC-software.

  DX70 Point-to-point Wireless System - BANNER
BANNER - producent van fotocellen, opto-elektronisch materiaal voor personenbeveiliging aan machines en visiesensoren - heeft met "SureCross" een robuust IP67 wireless netwerk op de markt gebracht.

 Nieuw: M12-connector met geïntegreerd aandraaimoment
Escha presenteert 's werelds eerste M12-connector die zonder gebruik van enig werktuig steeds met het correcte aandraaimoment wordt gemonteerd. Door de geïntegreerde draaimomentcontrole is de M12Nm-connector in gemonteerde toestand steeds IP67-afgedicht.

  EZ-LIGHT Signaallampen en Pick-to-light sensoren
Banner beschikt over een uitgebreid gamma van robuuste signaallampen en Pick-to-light sensoren, die operatoren helpen het risico op fouten bij het assembleren of het picken van items te reduceren.

 Lineaire wegopnemers van TURCK als alternatief voor potentiometers
Voor lineaire positiebepalingen tussen 100 en 200 mm beschikt TURCK nu over magnetische wegnopnemers van de Q25L-bouwvorm. Deze hebben een analoge uitgang en een herhalingsnauwkeurigheid van 0,1% van het meetbereik.

  TURCK's BL ident RFID-oplossing nu met een reikwijdte tot drie meter
BLident, het RFID-systeem van Turck, werd aangevuld met actieve UHF schrijf-/leeskoppen met een frequentiebereik tussen 865 en 928 MHZ. Deze actieve systemen hebben een reikwijdte tot 3 meter en zijn in staat de hele 'supply chain' keten af te dekken.

  Inductieve Factor-1 sensoren met flexibele aansluitklemmenruimte
TURCK presenteert uprox+-sensoren met flexibele aansluitklemmenruimte. Door het draaien van het deksel van de aansluitklemmenruimte krijgt men een rechte of haakse kabeluitgang, waardoor een grote flexibiliteit bij de montage wordt verkregen.

 Capacitieve sensor voor foutloze niveaumeting van droge granulaten.
De BCC capacitieve sensor van Turck is speciaal ontworpen voor de niveaumeting van droge granulaten. Deze sensor is ongevoelig voor elektrostatische ontlading en heeft geen beperkingen bij de inbouw in metaal, waardoor de schakelafstand optimaal blijft.

 S12 de snelaansluitconnector van Escha past op elke M12-schroefdraad
Escha - de connectorproducent voor Turck - heeft met de S12 een snelaansluitconnector die op elke connector met klassieke M12x1 schroefdraad past en ook verbonden blijft! Deze connector garandeert een absoluut tril- en schokvaste IP67-verbinding.

 Inclinosensor voor hellingshoekdetectie - TURCK
Turck lanceert de Q20L60 inclinatiesensor. Deze compacte IP67-sensor is beschikbaar in 3 types voor hellingshoeken van ±10°, ±45° en ±60° en is zeer gevoelig en nauwkeurig. Afhankelijk van het type bedraagt de resolutie 0,04°, 0,1° of 0,14°.

 IO-assistent 3.0 gebruik FDT technologie
Het nieuwe projecterings-, ingebruikname en onderhoudstool van Turck maakt de voordelen van de FDT/DTM-technologie nu ook beschikbaar in de fabrieksautomatisering.

 Uitbreiding nieuwe generatie interfacemodules - TURCK
TURCK maakt Asset Management in de Physical Layer mogelijk met nieuwe FDT-gebaseerde interfacemodules. Naast de temperatuur- meetomvormers, zijn er nu ook de (Ex-) toerentalbewakers, meetomvormer-voedings-scheiders en de grenswaardensignaalgevers.

 BL20 wordt „de integrator „
Turck breidt haar IP20-I/O-Systeem uit met ECO modulen en ECO-Gateway’s, motorstarters, RFID modulen en programmeerbare Gateway’s!

 FDN20 en FDP20 – 16 kanalen flexibel en economisch
De nieuwe 16-kanalige modulen in IP20 voor de DIN-rail montage zijn bijzonder geschikt voor toepassing in kleine bedieningskasten of andere applicaties, waar weinig ruimte ter beschikking is.

 Decentrale besturingsfunctionaliteit in RFID aplicaties.
Centrale besturingsstructuren zijn in steeds meer toepassingen door toenemend dataverkeer overbelast. Hierdoor wordt in de markt in toenemende mate naar steeds meer decentrale oplossingen gevraagd. Een goed voorbeeld hiervoor is RFID.

  Eén magneetveldsensor voor alle klassieke pneumatische cilinders!
Als grondlegger van de elektronische detectie op pneumatische cilinders presenteert TURCK de BIM-UNT. Deze nieuwe magneetveldsensor detecteert betrouwbaar de positie van de zuigerstang in ALLE klassieke, in de handel verkrijgbare pneumatische cilinders.

  Inductieve uprox+ sensor nu ook verkrijgbaar in compacte Q12-bouwvorm
De familie van de inductieve uprox+ sensoren van TURCK is uitgebreid met de genormeerde miniatuurbouwvorm Q12. Deze Factor1-sensor heeft een schakelafstand van 5 mm en is daarmee de bondige all-metal sensor met de hoogste schakelafstand op de markt.

 Overzicht intelligente druksensoren en OEM-druktransmitters - TURCK
TURCK beschikt over een polyvalent gamma van druksensoren en OEM-druktransmitters. De PS-bouwvorm is een familie van robuuste, intelligente druksensoren met een ergonomisch design en een intuïtieve programmeerwijze d.m.v. drukknoppen.

 I/O Link - Nieuwe communicatie op basis van bekende wegen
I/O Link is zonder enige twijfel één van het meest interessante nieuws van de afgelopen tijd. Bekende fabrikanten voor componenten in de industriële automatisering werken nauw samen aan deze nieuwe standaard.

 Flowsensoren voor Food & Beverage
Turck beschikt over een uitgebreid gamma van flow sensoren voor de levensmiddelen- en farmaceutische industrie. Dit omvat (compacte) onderdompelingssensoren en inline sensoren die kunnen worden gebruikt met alle in de sector gangbare procesaansluitingen.

 PNO redundantie
De beschikbaarheid van een Remote I/O systeem wordt niet enkel door de hardware bereikt. Het voordeel van een veldbussysteem om zoveel mogelijk gegevens met een minimale installatie inspanning over te dragen, brengt automatisch...

 Dubbelsensoren voor de positiecontrole van kleppen
Zowel in de chemische industrie, de petrochemie als in de levensmiddelenindustrie is de positiecontrole op actuatoren zeer belangrijk. Met de dubbelsensoren van TURCK kunnen de eindposities van actuatoren heel betrouwbaar worden gedetecteerd.

 Vision: PresencePLUS® P4 OMNI en P4 OMNI 1.3
PresencePLUS® P4 OMNI en P4 OMNI 1.3 combineren alle vision-inspectietools van de visionsensoren van de P4-familie. De PresencePLUS® P4 OMNI is een compacte visionsensor zonder externe controller voor inspecties in de fabrieksautomatisering.

 BL20 – Modulair I/O systeem met nieuwe ECO modulen
Naast het bestaande concept van gescheiden elektronica en aansluittechniek en de daarmee verbonden Hot-Swapping mogelijkheid bieden de nieuwe BL20 ECO modulen nu een extra economische variant.

 Aansluiten onder de meest extreme omstandigheden!
De nieuwe standaard voor aansluiting in de Food & Beverage industrie met M12 x 1 connectoren is "Wit en Blauw".

  Uit de schakelkast - zo in het veld!
BL67 - Modulair I/O-systeem met een hoge beschermingsgraad, flexibel uitbreidbaar.

 NIEUW! uprox+ sensoren voor Food & Beverage
Hetzij in zuivelfabrieken, brouwerijen, bij de fabricage van bakkerij- en diepvriesproducten of bij de verpakking en het afvullen van levensmiddelen: de nieuwe uprox+ sensoren bieden voor elke applicatie de perfecte oplossing.

 NIEUW! Barcode lezer voor 1D en 2D barcodes!
De markt voor het traceren van producten is zeer hard aan het groeien. Met name in de 2D barcodes zit een sterke groei.

 Intelligente temperatuursensoren TS400/500
Aanwinst voor een jonge productfamilie. Al op de Hannover Messe in 2005 heeft TURCK de nieuwe druksensoren uit de bouwreeks PS400/PS500 geïntroduceerd.

 P4 GEO Vision sensor met unieke gebruiksvriendelijkheid
De P4 van BANNER is een compacte vision sensor zonder externe controller voor high-performance inspecties. Ongeacht de positie van het product worden de te inspecteren details eenvoudig herkend.

  Innovatiekracht beloond met ETOP Awards nominatie!
TURCK bewijst wederom haar innovatiekracht! Grootste schakelafstand, maximale flexibiliteit, grote bedrijfszekerheid en efficiënte standaardisering – maak kennis met de unieke pluspunten van de ETOP Awards 2005 genomineerde nieuwe sensor-generatie uprox

 BL67; Modulair IP67 remote I/O veldbussysteem
Een functionele uitvoering van de moderne IP20 remote I/O veldbussystemen is nu beschikbaar in IP67 en maakt de inzet direct in het veld (op de installatie) nu mogelijk.

 NIEUW! Contactloze temperatuursensor
Deze nieuwe passieve contactloze temperatuursensor van Banner detecteert objecten die kouder of warmer zijn dan de omgevingstemperatuur waardoor een output getriggerd wordt.

 Op weg naar de juiste positie van uw pneumatiekcilinder!
Met de nieuwe magneet-inductieve lineaire sensor uit de WIM-serie kan direct op de pneumatiekcilinder de afgelegde weg of positie van de zuiger analoog gedetecteerd worden.

 Intelligente druksensoren
Naast het detecteren en overdragen van druk is het vooral de eenvoudige montage en bediening die de moderne druksensoren kenmerkt.

 Compacte ultrasoon sensor S18U
De S18U is een compacte sensor van Banner met een programmeerbaar bereik van 30 mm tot 300 mm. Deze sensor geeft een uiterst betrouwbare detectie van zowel ondoorschijnende als doorzichtige voorwerpen en wordt niet beïnvloed door kleur.

 Presentatie R-GAGE Radar sensor op Intertraffic Amsterdam
Op de Intertraffic, welke gehouden wordt van 4 tot en met 7 april 2006 in de Amsterdam RAI, presenteert Banner de revolutionaire R-GAGE radar sensor.

 Uitbreiding van levelprox sensoren met M30 bouwvorm
Voor contactloze niveaumeting dwars door metaalwanden heen, met de vele bijbehorende voordelen van dien, biedt TURCK de levelprox sensoren aan; maximale toepasbaarheid, betrouwbaarheid en eenvoud in gebruik.

 M-Gage! Op weg naar een nieuwe standaard.
De M-Gage sensor van Banner werkt volgens een nieuw, uiterst betrouwbaar, principe voor de detectie van voertuigen. De inductieve lusdetectoren kunnen nu vervangen worden door de voordelige M-Gage sensoren met alle voordelen van dien.

 NIEUW in het programma: Lengtemeetsystemen
Vanaf heden staat een volledig nieuw programma lengtemeetsystemen tot uw beschikking.

 Betrouwbaar detecteren met inductieve ringsensoren
Onafhankelijk van de exacte positie van een metalen voorwerp kan met behulp van een ringsensor een betrouwbare detectie gerealiseerd worden.

 Levelprox; contactloze niveaumeting dwars door wanden
De gebruikelijke methode voor niveaumeting in opslagtanks is meestal gebaseerd op systemen die direct met het medium in contact staan. Daarentegen

 "De sensoren" voor extreme temperatuurbereiken!
Aangezien een positiecontrole ook bij steeds extremer wordende omgevingsomstandigheden betrouwbaar moet zijn heeft Turck zijn gamma van inductieve sensoren voor hoge temperaturen aanzienlijk uitgebreid.

 World Beam ...een nieuwe sensor standaard
De nieuwe WORLD-BEAM™ kan honderden andere sensoren vervangen. Deze opto-sensor maakt de keuzes in het leven eenvoudiger.

 Volstand bewaking en niveaumeting snel gerealiseerd!
De nieuwe capacitieve sensor bouwvorm QF5,5 van Turck is speciaal ontworpen voor volstand bewaking en doorstromingscontrole op slangen en peilglazen. De bevestiging met spanbanden bespaart montagebeugels en tijd.

 L-GAGE met de LT3 “Time-of-Flight” laser sensor
Het L-GAGE programma van Banner is uitgebreid met de nieuwe LT3 “Time-of-Flight” afstandsmetende laser sensor. Deze klasse 2 laser sensor kann zeer nauwkeurig de afstand meten van objecten tot zelfs 50 meter gebruik makend van “Time-of-Flight” technologie


! You will find more productinformation and download files in our product data base.


 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451 Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl

 TURCK Worldwide

 Producten zoeken

Klik hier om direct producten te zoeken in onze productdatabank.

 More@Turck ePAPER