Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Nieuws  Info Archief   Beurzen en Activiteiten  Beurs impressies   Training   Bezoek ons op de beurs   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Intelligente temperatuursensoren TS400/500
Aanwinst voor een jonge productfamilie. Al op de Hannover Messe in 2005 heeft TURCK de nieuwe druksensoren uit de bouwreeks PS400/PS500 geïntroduceerd.

Na de enorme waardering bij de gebruikers was het logisch om deze succesvolle productfilosofie inzake temperatuur uit te breiden. Zo werd de vorm van de buitenkant, het concept van de bediening en de variaties bij de uitgangen als basis overgenomen voor de ontwikkeling van de nieuwe temperatuursensoren van de serie TS400/500. Analoog met de druksensor is de TS400 de vaste en de TS500 de draaibare variant.

Meetbereik en uitgangsvariaties

Een 4-polige standaard M12 aansluiting vormt de verbinding van de TS400/TS500 met de temperatuursensoren. Deze kunnen of direct of met een kabel aangesloten worden. Het maximale meetbereik van -50...500°C dekt de gewoonlijke toepassingen in de machinebouw. Zoals de al bekende druksensoren beschikken de nieuwe temperatuursensoren of over twee transistor-schakeluitangen of over een schakel- en een analoge uitgang. Bovendien worden variaties met programmeerbare uitgangsfunctie en schakellogica aangeboden.

Hoogste bedieningscomfort bij de programmering

Middels een duidelijke menustructuur kun je in weinig stappen de getallen invoeren voor de aan- en uitschakel punten, uitgangsfunctie, analoge bereiken en vele speciale functies zoals schakelvertraging, draaiing van de display richting of  opslag van de meetgetallen.

Vier-cijferige 7-segment-display

Een vier-cijferige 7-segment-display laat bij het normale gebruik de meetgetallen zien en ondersteunt de gebruiker bij de programmering van de sensor. Ook bij slecht licht is de grote en goed zichtbare LED-display van grote afstand moeiteloos afleesbaar.

Robuust Design

De sensoren hebben een hoge EMV-vastheid en voldoen aan de eisen van de beschermingsgraad IP67.
Het sensorbehuizing is compleet van roestvaststaal.

Snelle en makkelijke montage

Met een doorsnee van maar 34 mm laten de compacte sensoren zich moeiteloos in de werktuigmachinebouw in het gebruikelijke raster van 40 mm (midden-midden) monteren. De om 45° gekantelde display maakt een montage van boven of van voren mogelijk. Na het inbouwen van de sensor kan deze in elk gewenste positie gedraaid worden, tot een optimale aflezing van de display bereikt wordt.

Flexibiliteit in het proces

Temperatuursensoren zijn in verschillende lengtes en doorsneden verkrijgbaar. Met een beschermhuls kun je de sensor heel makkelijk zelfs aan moeilijke applicaties aanpassen. Dit biedt een maximale flexibiliteit in de toepassing.

Conclusie: De nieuwe sensoren uit de serie TS400/500 van TURCK combineren hoge precisie en prestatie met simpele en veilige montage en besturing. De sensoren zijn flexibel in gebruik en makkelijk te programmeren.

 Proceed directly to product database.

<<< terug

 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451 Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl

 TURCK Worldwide

 Producten zoeken

Klik hier om direct producten te zoeken in onze productdatabank.

 More@Turck ePAPER