Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Nieuws  Info Archief   Beurzen en Activiteiten  Beurs impressies   Training en Themadagen  Bezoek ons op de beurs   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  NIEUW! uprox+ sensoren voor Food & Beverage
Hetzij in zuivelfabrieken, brouwerijen, bij de fabricage van bakkerij- en diepvriesproducten of bij de verpakking en het afvullen van levensmiddelen: de nieuwe uprox+ sensoren bieden voor elke applicatie de perfecte oplossing.

Maak kennis met zijn unieke eigenschappen voor effectieve procesoptimaliseringen - en dus met een doelgerichte kostenbesparing!

Hoge installatiebeschikbaarheid

Op grond van de resistentie van de gebruikte behuizingmaterialen tegen reinigings- en desinfecteermiddelen, de uitermate hoge IP69K-beschermingsgraad van de behuizing en de uitstekende EMC-eigenschappen van de electronica bieden de nieuwe uprox+ sensoren uit de WD-serie ook in ruwe en extreme productieomgevingen, die in de levensmiddelenindustrie ontstaan en in de verwerkende industrie optreden, een uitstekende bedrijfszekerheid. Ontdek deze voordelen om uw productieproces te optimaliseren:

  • Gegarandeerde grote storingsbestendigheid. Een nieuw dubbel afdichtingsysteem tussen de frontkap, schroefdraadhuls en connectorinzet reduceert beschadigingen bij het reinigingsproces door het indringen van reinigingsvloeistoffen tot een minimum
  • Vermijden van uitvaltijden door de zeer hoge resistentie van de gebruikte materialen tegen zuren en alkalische reinigings- en desinfecteermiddelen
  • Korte uitvaltijden door de hoge beschikbaarheid van reserveonderdelen tegen lagere kosten
  • Uitstekende storingsresistentie door excellente EMC-eigenschappen
  • Materiaalbestendigheid voor de levensmiddelenindustrie gecertificeerd door een onafhankelijk testlaboratorium (Henkel Ecolab)

Hoogste schakelafstand

Dankzij de unieke gepatenteerde spoelentechnologie bieden de nieuwe uprox+ sensoren een schakelafstand die tot 250% hoger is dan de klassieke inductieve sensoren met een ferrietkern. Dit betekent dat de uprox+ sensor beter is dan elke andere standaardsensor van dezelfde grootte. Maak kennis met de uitstekende performance om uw toepassingen te optimaliseren!

Factor 1

De innovatieve uprox+ sensoren verleggen de grenzen op het vlak van metaaldetectie. Zij zijn in staat om verschillende materialen zoals ijzer, roestvaststaal, koper, aluminium en messing te detecteren met dezelfde hoge schakelafstand en met de grootste precisie.

Efficiënte standaardisering

Goed nieuws is dat u meerdere klassieke sensoren door een enkele uprox+ sensor kunt vervangen. Hierdoor kunt u het aantal varianten reduceren. De voordelen van de nieuwe sensoren:

  • Slechts een paar sensorvarianten zijn nodig om het hele applicatiebereik af te dekken
  • Lage gemiddelde prijzen door het wegvallen van de meest verschillende varianten en speciale types
  • Minder opleidingsvereisten door het afgeslankte productprogramma

Buitengewoon service-vriendelijk

Door de uiterst flexibele inbouwmogelijkheden en hun hoge schakelafstand accepteren de nieuwe uprox+ sensoren uit de WD-serie veruit grotere mechanische toleranties dan de klassieke standaardsensoren. Deze voordelen bieden u:

  • Een probleemloze afregeling door de hoogste schakelafstanden
  • Maximale vrijheid bij de inbedrijfname door zekere bedrijfstoestanden ongeacht de manier van inbouw, hetzij gedeeltelijk bondig, hetzij over-bondig
  • Minimum aan onderhoud door beperkte typenverscheidenheid

Beschermingsgraad

Door een speciale dubbele afdichting van delen van de behuizing in het frontkappenbereik en bij de connectorinzet kan het indringen van vloeistoffen zelfs bij hogedrukreiniging verhinderd worden. Daarmee overtreffen de uprox+ sensoren de eisen van de beschermingsgraad IP68 en IP69K ruimschoots.

Resistentie

De bij de WD-serie gekozen materialen voor de schroefdraadhuls (V4A; 1.4404; 316L) en de frontkap (LCP Vectra 140) zijn resistent tegen alle gebruikelijke zuren en alkalische reinigings- en desinfecteermiddelen. Daarmee is een beschadiging door agressieve reinigingsmiddelen uitgesloten.

Complete oplossingen

Naast de uprox+ sensoren uit de WD-serie kunnen wij ook vele andere producten leveren welke met name geschikt zijn voor de extreme omstandigheden die bijvoorbeeld in de levensmiddelenindustrie voorkomen. U kunt hierbij denken aan optische sensoren, niveaubewakers, stromingsbewakers, druk sensoren, lengtemeetsystemen, encoders, remote I/O systemen en connector systemen om alles ook waterdicht aan te sluiten.

Wij adviseren u graag om het beste uit uit applicaties te halen en uw kosten te reduceren.

Brochure uprox+ Food & Beverage serie (NL pdf - 948 Kb) >>>download<<<
Ecolab bestendigheid certificaat uprox+ WD-serie (pdf - 331 kB) >>>download<<<
Catalogus uprox+ (pdf - 4,69 MB) >>>download<<<

<<< terug

 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451       Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl                                                                       BTW: NL009469175B01              KVK: Zwolle 05048350

 TURCK Worldwide

 Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

 More@Turck ePAPER