Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Nieuws  Info Archief   Beurzen en Activiteiten  Beurs impressies   Training en Themadagen  Bezoek ons op de beurs   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Aansluiten onder de meest extreme omstandigheden!
De nieuwe standaard voor aansluiting in de Food & Beverage industrie met M12 x 1 connectoren is "Wit en Blauw".

Speciaal voor toepassing in de levensmiddelenindustrie is er een nieuwe productfamilie ontwikkeld om bijvoorbeeld sensoren betrouwbaar aan te sluiten onder de meest extreme omstandigheden. Het "Food & Beverage Plus" programma voldoet aan de beschermingsgraad IP69K en IP67 waarbij resistentie tegen alle gebruikelijke zuren en alkalische reinigings- en desinfecteermiddelen gewaarborgd is. Door toepassing van reinigings- en desinfecteermiddelresistente PVC vrije kunststoffen in de connectoren en aansluitkabels is uitharding en verkleuring verleden tijd. Het temperatuurbereik van -40oC tot + 105oC maakt een brede toepassing mogelijk in de meest uiteenlopende applicaties. Met een vlamwerende aansluitkabel kunnen wij het "Food & Beverage Plus" programma in een 4-polige variant in zowel haakse als rechte uitvoering aanbieden. Tot deze productfamilie behoren Aansluitkabels, verbindingskabels, flensdelen en een RVS verdeelsysteem. Ondanks agressieve reinigings- en desinfecteermiddelen waarbij ook nog onder hoge druk gereinigd wordt, houdt het "Food & Beverage Plus" programma stand. Deze bijzondere eigenschappen worden mogelijk gemaakt door gebruik te maken van hoogwaardige nieuwe kunststoffen naast het gebruik van kwalitatief hoogwaardig RVS.

Kabellengtes van 2 tot 50 meter behoren standaard tot het programma en kunnen veelal direct uit voorraad geleverd worden. In de flyer, die u onderaan kunt downloaden, staan de voorkeurstypen aangegeven, waarvan een ruime voorraad voor uw applicaties in ons magazijn in Zwolle is opgebouwd.

Samenvatting van het nieuwe "Food & Beverage Plus" programma:

  • Resistent tegen alle gebruikelijke zuren en alkalische reinigings- en desinfecteermiddelen.
  • Stof en waterdicht volgens IEC60529 (IP67).
  • Beschermt tegen indringen van water bij hogedruk- en stoomstraalreiniging volgens IEC60529 (IP69K).
  • Geen uitharding, geen verkleuring door reinigingsmiddelresistente PVC-vrije kunststoffen.
  • Hitte- en koudebestendig. Toepassing bij temperatuurbereik van -40oC tot + 105oC.
  • Vlamwerende aansluitkabel

Onder de extreme omstandigheden in de levensmiddelenindustrie is voor u alleen het beste goed genoeg. In combinatie met ons uprox+ programma van de Food & Beverage sensoren, kunnen wij met een gerust hart zeggen over de beste oplossing te beschikken die vandaag de dag op de markt verkrijgbaar is.

Voor meer informatie kunt u contact met één van onze technische adviseurs opnemen.

Flyer Escha by Turck; Food & Beverage Plus programma (pdf - 582 kB) >>>download<<<

<<< terug

 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451       Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl                                                                       BTW: NL009469175B01              KVK: Zwolle 05048350

 TURCK Worldwide

 Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

 More@Turck ePAPER