Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Nieuws  Info Archief   Beurzen en Activiteiten  Beurs impressies   Training en Themadagen  Bezoek ons op de beurs   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  BL20 – Modulair I/O systeem met nieuwe ECO modulen
Naast het bestaande concept van gescheiden elektronica en aansluittechniek en de daarmee verbonden Hot-Swapping mogelijkheid bieden de nieuwe BL20 ECO modulen nu een extra economische variant.

Bij de nieuwe digitale I/O modulen is het aansluitdeel en de elektronica in één behuizing ondergebracht. Hierdoor beschikken deze modulen over een zo groot mogelijke rentabiliteit en een onovertroffen signaaldichtheid (8 tot zelfs 16 kanalen op slechts 12,5mm breedte). Beide varianten – zowel de gescheiden elektronica en aansluitdeel als de nieuwe ECO modulen – kunnen in eenzelfde BL20 Remote I/O systeem worden gecombineerd, zodat een op maat gesneden systeem ontworpen of naar wens uitgebreid kan worden.

Gateways met een geïntegreerd voedingsdeel voor PROFIBUS, DeviceNet of CANopen dienen als interface van de veldbus naar de interne BL20 bus en maken de communicatie naar de veldbus onafhankelijke I/O modulen mogelijk. Het BL20 leveringsprogramma bestaat uit standaard in- en uitput modulen tot technologische modulen, zoals bijvoorbeeld tellers, SSI interfaces en diverse seriële interfaces.

Nieuw in het programma naast de ECO modulen zijn modulen voor NAMUR sensoren en parametereerbare analoge input modulen. Deze biedt 4 kanalen die, onafhankelijk van elkaar, zowel als spanning- of als stroomingang geconfigureerd kunnen worden. Daarbij komt nog eens de mogelijkheid om motorstartermodulen, een combinatie van Motor beveiligingsschakelaars en overstroombeveiliging, direct in het BL20 systeem te integreren.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen en/of de onderstaande catalogus downloaden.

 Proceed directly to product database.
BL20 Catalogus (pdf - 4,59 MB) >>>download<<<

<<< terug

 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451       Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl                                                                       BTW: NL009469175B01              KVK: Zwolle 05048350

 TURCK Worldwide

 Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

 More@Turck ePAPER