Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Nieuws  Info Archief   Beurzen en Activiteiten  Beurs impressies   Training en Themadagen  Bezoek ons op de beurs   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

Bezoek ons op de beurs
 en maak kennis met ons volledige programma
Graag begroeten wij u op onze stand (hal 10 stand A010) tijdens de beurs Elektrotechniek van 3 t/m 7 oktober 2011 in de Jaarbeurs te Utrecht.


Data
Maandag 3 oktober t/m vrijdag 7 oktober 2011

Locatie
Jaarbeurs Utrecht, hal 7 t/m 12

Openingstijden
Maandag 3 oktober:    10.00 - 17.30 uur
Dinsdag 4 oktober:     10.00 - 17.30 uur
Woensdag 5 oktober:  10.00 - 17.30 uur
Donderdag 6 oktober:  10.00 - 19.30 uur
Vrijdag 7 oktober:       10.00 - 17.00 uur

Registreer u hier online voor een gratis toegangsbewijs!

<<< terug

 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451       Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl                                                                       BTW: NL009469175B01              KVK: Zwolle 05048350

 TURCK Worldwide

 Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

 More@Turck ePAPER