| Dubbelsensoren voor de positiecontrole van kleppen |
|
Zowel in de chemische industrie, de petrochemie als in de levensmiddelenindustrie is de positiecontrole op actuatoren zeer belangrijk. Met de dubbelsensoren van TURCK kunnen de eindposities van actuatoren heel betrouwbaar worden gedetecteerd. |
|
Voordelen van de TURCK-dubbelsensoren
-
compacte, robuuste behuizing
-
eenvoudige opbouw direct op de actuator
-
duidelijke indicatie van de positie d.m.v. LED´s en het bedempingselement (puck)
-
2 sensoren geïntegreerd in één behuizing voor detectie "open-" en "toe-"positie
- ventielaansluiting via sensor mogelijk
-
diverse certificaten: ATEX, FM, ...
- geschikt voor SIL2 volgens IEC 61508
-
integreerbaar in veldbusnetwerken via TURCK-barriers
Troeven van de TURCK-dubbelsensoren
-
De bouwvormen DSU26 en DSU35 bieden de mogelijkheid tot het aansluiten van een magneetventiel door de klemmenaansluitruimte via de sensor.
-
Bij onderhoud of in geval van een defect van de pneumatische actuator, kan door de afneembare klemmenrij de volledige armatuur, incl. de sensor, worden verwijderd zonder dat de aansluitkabel moet worden losgekoppeld. Het deksel van de sensor blijft samen met de klemmenrij in de installatie, wanneer de complete armatuur moet worden gedemonteerd voor onderhoud.
-
Als enige producent heeft TURCK een dubbelsensor met AS-interface 2.1 of DeviceNet mèt aansluitklemmenruimte in zijn gamma!
Dubbelsensoren voor chemie en petrochemie
-
bouwvormen DSU26 en DSU35, ontworpen voor toepassingen in de chemie en de petrochemie door hoge bestendigheid tegen chemicaliën
-
onafhankelijk van de grootte van de actuator steeds dezelfde sensor en hetzelfde bedempingselement (puck) voor alle standaard actuatoren
-
elektrische uitvoeringen: NAMUR, 3-draads PNP of NPN, 2-draads AC/DC of veldbuscompatibele uitvoeringen (AS-interface 2.1 of zelfs DeviceNet)
-
aansluitmogelijkheden: kabel, M12-connector, 7/8"-connector of klemmenaansluitruimte
Andere bouwvormen: DS20 - bijzonder compacte behuizing, die montage van meerdere sensoren bovenop elkaar toelaat
Dubbelsensoren voor de levensmiddelenindustrie
- bouwvorm DSC26, speciaal ontwikkeld voor de levensmiddelenindustrie
- door de "omspuittechniek" ontstaat een gladde behuizing die makkelijk te reinigen is
- bestand tegen grote temperatuurschommelingen van 0...+100 °C, zoals bvb. door hogedruk- en dampreinigingen en tegen agressieve reinigingsmiddelen
- twee grote LED-vensters in verschillende kleuren, van alle zijden goed zichtbaar
- elektrische uitvoeringen: NAMUR of 3-draads PNP
- aansluiting: kabel of M12-connector
|
|
|
|
|
Contactgegevens |
|
|
Turck B.V. Ruiterlaan 7 8019 BN Zwolle Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451 Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur e-mail algemeen: info@turck.nl e-mail orders: order@turck.nl BTW: NL009469175B01 KVK: Zwolle 05048350 |
|
|
|
|