Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Nieuws  Info Archief   Beurzen en Activiteiten  Beurs impressies   Training en Themadagen  Bezoek ons op de beurs   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Overzicht intelligente druksensoren en OEM-druktransmitters - TURCK
TURCK beschikt over een polyvalent gamma van druksensoren en OEM-druktransmitters. De PS-bouwvorm is een familie van robuuste, intelligente druksensoren met een ergonomisch design en een intuïtieve programmeerwijze d.m.v. drukknoppen.

img_turck_druksensor
PS500 - draaibare behuizing


De PS600 is een intelligente druksensor met een bondig membraan, d.w.z. dat het drukmembraan zich onderaan de sensor bevindt en niet binnenin. Hierdoor kan het milieu niet in aanraking komen met de meetcel van de druksensor. De sensor is dan ook geschikt voor drukbewaking in de voedingsindustrie. Het medium kan zich immers niet vasthechten aan de sensoringang. Koelvinnen zorgen er tevens voor dat de sensor bruikbaar is bij temperaturen tot 180°C. Drukbereik 0...10 bar. Mèt uitgebreid gamma van procesaansluitingen.
 

De PS400 en PS500 zijn intelligente druksensoren met een robuuste IP67-behuizing uit roestvast staal. De PS400 heeft een vaste behuizing, de PS500 heeft een draaibare behuizing. Dit biedt een grote montageflexibiliteit, doordat men eerst de sensor kan aansluiten en vervolgens de behuizing draaien tot het display in de gewenste richting wijst. Hierdoor zijn adaptermoeren overbodig. De sensoren hebben een nauwkeurigheid van 0,5% van de eindwaarde en zijn verkrijgbaar in 10 verschillende drukbereiken van
-1...400 bar.

Alle druksensoren van de PS-bouwvorm hebben een duidelijk LED-display dat afgeschuind is (45°) voor een optimale zichtbaarheid. De leesrichting kan softwarematig met 180° worden gedraaid. Hierdoor kan de sensor boven of onder de drukleidingen worden gemonteerd. De programmatie is eenvoudig d.m.v. twee drukknoppen voor een snelle menuscrolling. Een verzonken Enter-toets zorgt ervoor dat de gewijzigde waarden veilig worden opgeslagen, m.a.w. ongewenste veranderingen van de instelling zijn hierdoor niet mogelijk.

De PT1 en PC1 zijn typische OEM-apparaten met een compacte (Ø 22 mm) roestvast stalen behuizing. De apparaten zijn zeer drukvast van -1...0 tot 0...600 bar. Temperatuurbereik -40 ... +85 °C. De drukaansluiting is voorzien van een geïntegreerde drukpiekcompensatie voor de bescherming van de keramische membraam tegen plotse drukverschillen. De PC1 is een typische OEM-sensor die wordt ingezet voor de bewaking van een gelijkblijvende drukgrenswaarde; schakelpunten worden daarbij in de fabriek volgens klantspecificaties ingesteld.


Alle druksensoren van de reeksen PS400, PS500, PC1 en PT1 zijn uitgerust met een gepatenteerd lekbeveiligingssysteem. Dit "medium-stop-systeem" sluit de ingangsleiding van de sensor af wanneer de meetcel, als gevolg van een zware overdruk, zou barsten. Dit voorkomt dat vloeistoffen of gassen uit de drukleidingen ontsnapt. Vooral bij agressieve vloeistoffen of gevaarlijke gassen is dit een belangrijk voordeel.


PS600 met bondig membraan



Eenvoudig programmeerbaar



OEM-druksensor



Medium-Stop-Systeem




 Proceed directly to product database.
Catalogus Intelligente druksensoren PS400-PS500 - NL (pdf - 2,5 MB) >>>download<<<
Catalogus Sensors for Flow, Pressure, Filling Level and Temperature (pdf - 4 MB) >>>download<<<
Flyer Druktransmitters en -schakelaars - NL (pdf - 1,1 MB) >>>download<<<


<<<<<< terug

 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451       Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl                                                                       BTW: NL009469175B01              KVK: Zwolle 05048350

 TURCK Worldwide

 Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

 More@Turck ePAPER