Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Nieuws  Info Archief   Beurzen en Activiteiten  Beurs impressies   Training en Themadagen  Bezoek ons op de beurs   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

   Eén magneetveldsensor voor alle klassieke pneumatische cilinders!
Als grondlegger van de elektronische detectie op pneumatische cilinders presenteert TURCK de BIM-UNT. Deze nieuwe magneetveldsensor detecteert betrouwbaar de positie van de zuigerstang in ALLE klassieke, in de handel verkrijgbare pneumatische cilinders.

img_turck_bim_unt_1



De BIM-UNT is uitgerust met een nieuw MR-sensorelement en biedt een extreme gebruiksvriendelijkheid bij de montage en de afstelling. Hierdoor kan de gebruiker genieten van de voordelen van een efficiënte standaardisering en zich beperken tot de aanschaf van slechts enkele sensortypes. Onderhoudskosten worden tevens tot een minimum beperkt.

Eenvoudige montage en stabiele fixering bespaart tijd

De BIM-UNT is in de eerste plaats bijzonder gebruiksvriendelijk bij de montage en afstelling: met een voorfixeringslip is het mogelijk de sensor met één hand in de T-gleuf te plaatsen. De sensor kan vervolgens in de gleuf gemonteerd worden en door een extreem stabiele vleugelschroef uit werktuigstaal vastgezet. Een vibratiebestendige bevestiging wordt verkregen door deze schroef d.m.v. een klassieke schroevendraaier of een 1,5 mm inbussleutel één kwart slag te draaien. Hierna is lostrillen onmogelijk.

Aangezien de bevestigingsschroef zich direct bij de kabeluitgang bevindt en niet aan het andere uiteinde van de sensor, kan deze niet uit de gleuf worden opgetild, wanneer aan de kabel zou worden getrokken.

De goed zichtbare LED geeft steeds de schakeltoestand van de sensor aan en is een handig hulpmiddel bij de afregeling en de controle van de werking.

Compacte sensor voor een betrouwbare detectie op ALLE klassieke pneumatische cilinders

Met een totale lengte van slechts 28 mm is de BIM-UNT een van de compactste sensoren op de markt. Het actief vlak bevindt zich direct aan het uiteinde van de sensor. Hierdoor zal deze sensor ook op compacte korteslagcilinders tot in de eindpositie een betrouwbare detectie van de zuigerstang geven.

Naast de vibratiebestendige bevestiging zijn de uitstekende EMC-karakteristieken een extra troef. De BIM-UNT vervult niet alleen de eisen van de actuele norm EN 60947-5-2, daarnaast is deze reeds conform met de strenge eisen van nieuwe versie EN 61000-4-6, die binnenkort de huidige productnorm van de naderingsschakelaars zal vervangen.

Voor de BIM-UNT is een uitgebreid gamma van toebehoren beschikbaar:

  • montagetoebehoren voor andere cilindertypes: profiel-, trekstang-, zwaluwstaart- en ronde cilinders
  • inclipsbare justeertoebehoren voor de fijnafstelling van het schakelpunt
  • fixeertoebehoren voor het achteraf terugvinden van het schakelpunt
  • kabelbevestigingsclips


















 Proceed directly to product database.


<<<<<< terug

 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451       Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl                                                                       BTW: NL009469175B01              KVK: Zwolle 05048350

 TURCK Worldwide

 Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

 More@Turck ePAPER