Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Nieuws  Info Archief   Beurzen en Activiteiten  Beurs impressies   Training en Themadagen  Bezoek ons op de beurs   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

   Inductieve uprox+ sensor nu ook verkrijgbaar in compacte Q12-bouwvorm
De familie van de inductieve uprox+ sensoren van TURCK is uitgebreid met de genormeerde miniatuurbouwvorm Q12. Deze Factor1-sensor heeft een schakelafstand van 5 mm en is daarmee de bondige all-metal sensor met de hoogste schakelafstand op de markt.

 

 

 

 

  • compacte inductieve Factor-1 sensor in de genormeerde miniatuurbouwvorm Q12 (40 x 26 x 12 mm)
  • schakelafstand 5 mm, daardoor momenteel de bondige all-metal sensor met hoogste schakelafstand op de markt
  • actief vlak zijdelings
  • M8-, M12-connector of kabelaansluiting
  • beschermingsgraad IP68
  • ook met aangepaste frequentie
    voordeel : Q12-sensoren kunnen bijzonder dicht naast elkaar worden gemonteerd, zonder beïnvloeding; één van de vereisten in de montage- en handlingindustrie
  • klassieke uprox+ voordelen:
    * identieke schakelafstanden voor alle metalen
    * verhoogde schakelafstanden
    * eenvoudige en flexibele inbouw, direct op metaal opbouwbaar
    * magneetveldvast
    * hoge EMC-karakteristieken, dus ongevoelig voor storingen
  • ideaal voor montage- en handling toepassingen
 Proceed directly to product database.
Technische gegevens Bi5U-Q12 - (pdf - 239 KB) >>>download<<<

<<< terug

 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451       Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl                                                                       BTW: NL009469175B01              KVK: Zwolle 05048350

 TURCK Worldwide

 Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

 More@Turck ePAPER