Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Nieuws  Info Archief   Beurzen en Activiteiten  Beurs impressies   Training en Themadagen  Bezoek ons op de beurs   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  FDN20 en FDP20 – 16 kanalen flexibel en economisch
De nieuwe 16-kanalige modulen in IP20 voor de DIN-rail montage zijn bijzonder geschikt voor toepassing in kleine bedieningskasten of andere applicaties, waar weinig ruimte ter beschikking is.

Met een busdeelnemer kunnen 16 digitale signalen in kosten geoptimaliseerd en flexibel verwerkt worden. De 16 kanalen zijn vrij configureerbaar als in- of uitgang; de gebruiker kan dus met één module aan een grote hoeveelheid applicatie-eisen voldoen.

De nieuwe modulen zijn voor Device-Net™ en voor PROFIBUS-DP verkrijgbaar. Zij bieden (zoals ook de eerder genoemde BL20 componenten) een ideale oplossing op het gebied van de IP20 beschermingsgraad. Als verschillende potentiaal groepen nodig zijn, kunnen de 16 kanalen in drie galvanisch gescheiden delen worden onderverdeeld. Voor ruimte besparende applicaties kunt u voor modulen met 8 kanalen (4 ingangen en 4 in-/uitgangen) kiezen. Deze kunnen ingebouwd worden in kleine behuizingen voor bijvoorbeeld “drukknop”-applicaties. Een M12 flensdeel aan de onderkant maakt een eenvoudige bevestiging van de module in de behuizing mogelijk en ook de verbinding met DeviceNet™ en PROFIBUS-DP. De installatietijd wordt hiermee tot een minimum gereduceerd.


<<< terug

 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451       Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl                                                                       BTW: NL009469175B01              KVK: Zwolle 05048350

 TURCK Worldwide

 Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

 More@Turck ePAPER