Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Nieuws  Info Archief   Beurzen en Activiteiten  Beurs impressies   Training en Themadagen  Bezoek ons op de beurs   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  BL20 wordt „de integrator „
Turck breidt haar IP20-I/O-Systeem uit met ECO modulen en ECO-Gateway’s, motorstarters, RFID modulen en programmeerbare Gateway’s!

Talrijke uitbreidingen completeren het Turck I/O systeem BL20 voor ProfiBus DP, CANopen, DeviceNet, Ehternet/IP en Modbus TCP. Eén van die uitbreidingen zijn de uiterst compacte en economische ‘Economy-Modules’, die tot 16 I/O op slechts 12.5 mm breedte onderbrengen. Dankzij het geïntegreerde klemmenblok met de ‘Push-in’- veerklem technologie is voor montage van bekabeling geen enkel hulpmiddel vereist.

De ECO productlijn wordt door de nieuwe ECO-Gateway’s voor Profibus DP en CANopen compleet gemaakt. Voor applicaties waarbij niet meer dan 16 IO modulen per ProfiBus DP, of CANopen Gateway wordt gebruikt, is dit absoluut een economisch aantrekkelijke, flexibele en compacte oplossing!

Behalve de ‘ECO-modules’ biedt Turck nu ook motorstarter modules, zowel direct- starters of reverse- starters welke tot 15 kW kunnen schakelen. Door de opbouw met het SMART-wire concept, is een decentrale opstelling van de motorstarters mogelijk, zodat ruimte in schakelkasten optimaal benut kan worden!

Verder zijn de RFID-modules voor integratie van het RFID- systeem BL Ident onderdeel van het BL20 systeem. Het BL Ident systeem bestaat uit onder andere datadragers voor applicaties met hoge temperaturen. Door de modulaire opbouw kunnen er tot 8 schrijf / lees posities in slechts 1 BL20 RFID interface geïntegreerd worden!

En ‘last but not least’, zijn de programmeerbare Gateway’s de componenten welke het BL20 platform completeren tot een absolute ‘solution provider’. Dankzij de geïntegreerde intelligentie kunnen deze ‘compact PLC’s’ centrale besturingen ontlasten. Met een processorsnelheid van 1ms voor 1000 instructies kunnen decentraal ook zeer tijdkritische applicaties ingevuld worden.

Bijvoorbeeld applicaties met het BL Ident RFID systeem, kunnen worden uitgerust met de programmeerbare Gateway’s. De gestandaardiseerde PNO functieblok voor identificatie, is geschikt om in CoDeSys te programmeren, en zodoende de hoeveelheid data over de veldbus aanzienlijk te verminderen!

De programeerbare Gateway’s zijn leverbaar met een EthetNet/IP en Modbus TCP veldbus interface, en is met CoDeSys in de gebruikelijke programmeertalen programmeerbaar via de Ethernet interface, of de RS232 service interface van de gateway.
.
Al het bovenstaande resulteert in:

Turck IP20 veldbus integratie: onafhankelijk, toekomstgericht en veelzijdig!

Onafhankelijk omdat vele gangbare veldbus protocollen worden ondersteund, toekomstgericht omdat Turck gelooft in innovatie als continu proces, en veelzijdig vanwege het grote aanbod aan componenten wat een flexibele en eenvoudige integratie garandeert! BL20 is dus absolute dé ‘solution provider’!


<<< terug

 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451       Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl                                                                       BTW: NL009469175B01              KVK: Zwolle 05048350

 TURCK Worldwide

 Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

 More@Turck ePAPER