Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Nieuws  Info Archief   Beurzen en Activiteiten  Beurs impressies   Training en Themadagen  Bezoek ons op de beurs   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

   DX70 Point-to-point Wireless System - BANNER
BANNER - producent van fotocellen, opto-elektronisch materiaal voor personenbeveiliging aan machines en visiesensoren - heeft met "SureCross" een robuust IP67 wireless netwerk op de markt gebracht.

De DX70 van deze SureCross-familie is een industrieel draadloos punt-tot-punt-systeem, opgebouwd uit een Gateway en een zgn. Node. Op beide apparaten kunnen sensoren worden aangesloten.

Dit "SureCross" wireless netwerk functioneert in de 2,4 GHz-band. Het is ongevoelig voor storingen en beveiligd tegen afluisteren dankzij "Frequency Hopping" FHSS.

Het systeem werkt bi-directioneel : de I/O's zijn op beide apparaten beschikbaar. Bij signaalverlies is er een terugmelding naar een extern apparaat en wordt de verbinding automatisch hersteld.

Er zijn types beschikbaar met standaard interne of externe antenne en speciale buitenantennes voor grotere reikwijdte. Over het algemeen kan men stellen dat de reikwijdte tot 3 km "line of sight" bedraagt.

Het "SureCross"-systeem is geschikt voor de overdracht van analoge 0-20 mA (2 IN/2 OUT) en digitale PNP/NPN (4 IN/4 OUT) signalen.

De adressering van de nodes en de Gateway gebeurt heel gebruiksvriendelijk d.m.v. draaischakelaars. De Gateways en nodes worden gevoed met 10.30 VDC. De robuuste IP67-behuizing kan worden bevestigd d.m.v. 4 boorgaten of op DIN-rail.

De signaalsterkte wordt op een duidelijke manier aangegeven d.m.v. een signaal-LED.

Naast het DX70 punt-tot-punt-systeem is er ook de DX80. Hiermee is een stertopologie mogelijk, d.w.z. dat op één Gateway meerdere nodes kunnen worden aangesloten.

Op de Banner-website vindt u een uitgebreide lijst van toepassingen.
Klik hiervoor op deze link.

Flyer wireless (Landbouwtoepassingen) >>>download<<<
Flyer wireless (Waterbehandeling) >>>download<<<
Flyer wireless (Verkeerstoepassingen) >>>download<<<
Flyer wireless (Proces Automation) >>>download<<<
Flyer wireless (Factory Automation) >>>download<<<

<<< terug

 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451       Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl                                                                       BTW: NL009469175B01              KVK: Zwolle 05048350

 TURCK Worldwide

 Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

 More@Turck ePAPER