|
Turck heeft een inclinatiesensor op de markt gebracht : de Q20L60. Als inclinatie bestempelt men de relatieve positie van een richting tegenover de horizontale van de verticaal. Afwijkingen van deze uitgangspositie kunnen snel en precies worden bepaald met behulp van inclinatiesensoren van Turck.
Als referentie voor de meting gebruikt men bij de inclinosensoren, voor de hellingshoek de ter plaatse werkende gravitatie resp. de versnelling. Het werkingsprincipe is gebaseerd op de MEMS-techniek (micro-electro-mechanische systemen).
Deze IP67-sensor heeft een compacte rechthoekige bouwvorm van 30 x 60 x 20 mm (B x L x H).
De sensor is beschikbaar in 3 types voor hellingshoeken van ± 10°, ± 45° en ± 60° en is zeer gevoelig en nauwkeurig. Afhankelijk van het type bedraagt de resolutie 0,04°, 0,1° of 0,14°. De hoge meetsnelheid is eveneens typeafhankelijk en bedraagt 0,1 . 0,05 s. Alle varianten hebben analoge spanningsuitgangen.
De sensor heeft een stabiele betrouwbare meting over een langere periode.
De Q20L60 is bijzonder robuust en heeft een vibratieweerstand van 55 Hz (1 mm) en een shockbestendigheid van 30 g (11 ms). Door zijn bouwvorm kan de sensor bovendien in functie van de toepassing mechanisch optimaal afgesteld worden. Hij kan worden gebruikt in een temperatuurbereik van -30.+70°C.
Typische toepassingen : hoekmetingen in robots, voertuigen, vliegtuigen, landbouwmachines, instelbare zonnepanelen, verstelbare zit- en ligmeubelen.
|