|
In het kader van de permanente uitbreiding van het interfaceprogramma heeft TURCK meerdere nieuwe FDT/DTM-gebaseerde interfacemodules met display voorgesteld.
Nadat in het voorbije jaar de universele temperatuurmeetomvormer (voor Pt100, thermo-elementen, weerstanden en potentiometer) IM34 werd gelanceerd, vervolledigen nu de modellen IM21 en IM21Ex (toerentalbewaker voor niet-Ex en Ex-zone), IM33Ex (meetomvormer-voedingsscheider) en IM43 (grenswaardensignaalgever) deze nieuwe generatie interfacemodules. Alle modules beschikken over een transflectief LC-display met 2 lijnen en een ringgeheugen voor een comfortabele procesdiagnose.
Het brede bedrijfsspanningsbereik (20...250 VAC / 20...125 VDC) en de mogelijkheid voor HART-communicatie zorgen ervoor dat deze apparaten universeel inzetbaar zijn. De productspecifieke DTM's (Device Type Manager of de driver van het procesapparaat) maken een efficiënte Asset Management mogelijk - ook voor interfaceproducten.
Deze reeks van interfacemodules is uitgerust met een ringgeheugen, dit is een vrij parametreerbare datalogger, die tot 8.000 meetpunten kan opslaan (uniek!) en daardoor een krachtige tool voor procesdiagnose is.
De gebruiker kan de tijdsspanne (time frame) voor het loggen van de meetwaarden instellen. Een trigger event stopt het opslaan van de procesdata. Zo'n trigger event kan het onder- of overschrijden van een grenswaarde zijn, een te laag of te hoog toerental van een motor, een fout in de ingangskring (draadbreuk of kortsluiting), .
Vervolgens kunnen de proceswaarden per FDT/DTM worden uitgelezen via een PC. De DTM's voor de nieuwe interfacemodules werden ontwikkeld conform de recentste richtlijnen van de FDT-groep (*) en zetten nieuwe maatstaven inzake functionaliteit en bedieningscomfort. De parametrering en configuratie via DTM kan gebeuren d.m.v. 4 drukknoppen of de PC-ingang van de module.
Alle Ex-interfacemodules van de nieuwe reeks hebben een galvanische scheiding van ingangskringen t.o.v. uitgangskringen en voedingsspanning. Ze zijn tevens uitgerust met een in- en uitschakelbare kabelbewaking op draadbreuk en kortsluiting.
De interfacemodules van Turck maken voor hun geheugeneenheden gebruik van de nieuwe FRAM-techniek.
(*) FDT is een gesofisticeerde technologie voor het beheer van field devices, ze standaardiseert de interface voor de data-uitwisseling tussen field devices en systemen. De FDT-technologie is een "open" technologie, die het mogelijk maakt toegang te krijgen tot eender welk apparaat van eender welke host via eender welk protocol. TURCK is een stuwende kracht in deze technologie.
|