| De S12-snelaansluitconnector van Escha is geschikt voor elke klassieke M12x1-connector en onderscheidt zich precies hierin van gelijkaardige connectoren van andere producenten, die enkel een snel-aansluitverbinding garanderen op hun typische connectoren met gesegmenteerde schroefdraad.
Hoe functioneert de S12-connector?
Bij het eigenlijke verbindingsproces glijdt de in zes segmenten gestructureerde M12-binnenschroefdraad van de S12-stekker over de buitenschroefdraad van de tegenstekker. Door een verder axiaal doorschuiven wordt de dichtingsring samengedrukt en de buitenste vergrendelingshuls naar voren geduwd. De schroefdraadsegmenten gaan daardoor in elkaar grijpen en de vergrendeling gebeurt d.m.v. de buitenste huls. Hierbij hoort de monteur een duidelijke klik, ook gevoelsmatig is een correcte vergrendeling duidelijk te herkennen.
De voordelen in één oogopslag :
- compatibel met elke klassieke M12x1 schroefdraad
- snelaansluiting : tot 85% kortere montagetijd!
- absoluut tril- en schokvaste IP67-verbinding volgens IEC60529
- betrouwbare verbinding door vergulde contacten
- gevoelsmatige en duidelijk hoorbare klik-vergrendeling
- beschikbaar als 3-, 4- en 5-polige connector in rechte en haakse uitvoering
|