Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Nieuws  Info Archief   Beurzen en Activiteiten  Beurs impressies   Training en Themadagen  Bezoek ons op de beurs   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

   Inductieve Factor-1 sensoren met flexibele aansluitklemmenruimte
TURCK presenteert uprox+-sensoren met flexibele aansluitklemmenruimte. Door het draaien van het deksel van de aansluitklemmenruimte krijgt men een rechte of haakse kabeluitgang, waardoor een grote flexibiliteit bij de montage wordt verkregen.

img_turck_flex-aansluitklem1



TURCK presenteert FDA-conforme uprox+-sensoren met flexibele aansluitklemmenruimte voor de levensmiddelenindustrie en de speciale machinebouw.

Een grote flexibiliteit bij de montage, dat is het grootste voordeel van de nieuwe Turck uprox+-sensoren met geïntegreerde aansluitklemmenruimte. Door het draaien van het deksel van de aansluitklemmenruimte met 90° krijgt men een rechte of haakse kabeluitgang. De kabel wordt via een M16-wartel in het deksel van de aansluitklemmenruimte aangebracht. Schroef- of veerklemmen maken een snelle en flexibele montage of voormontage van de kabel in de installatie mogelijk. Bij een servicebeurt kan de compacte, sensor in een handomdraai worden vervangen.

Aangezien deze bouwvorm vooral in de levensmiddelenindustrie wordt ingezet, wordt eerst de uprox+-Wash-Down serie uitgerust met deze nieuwe aansluitklemmenruimte.

Net zoals de andere sensoren, die in de bouwvormen M12, M18 en M30 (allen bondig en niet-bondig) reeds beschikbaar zijn, zijn ook deze sensoren vervaardigd uit materialen, die bestand zijn tegen reinigings- en desinfecteermiddelen en tegen reiniging met hogedruk. De sensoren voldoen aan de strenge eisen van de FDA (American Food and Drug Aminstration).

LED's in de klemmenruimte informeren de gebruiker over de schakeltoestand en de spanningsvoeding van de sensor.





















<<<<<< terug

 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451       Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl                                                                       BTW: NL009469175B01              KVK: Zwolle 05048350

 TURCK Worldwide

 Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

 More@Turck ePAPER