Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Nieuws  Info Archief   Beurzen en Activiteiten  Beurs impressies   Training en Themadagen  Bezoek ons op de beurs   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

   TURCK's BL ident RFID-oplossing nu met een reikwijdte tot drie meter
BLident, het RFID-systeem van Turck, werd aangevuld met actieve UHF schrijf-/leeskoppen met een frequentiebereik tussen 865 en 928 MHZ. Deze actieve systemen hebben een reikwijdte tot 3 meter en zijn in staat de hele 'supply chain' keten af te dekken.

Twee en een half jaar geleden lanceerde Turck BL ident, het flexibele, modulaire RFID-systeem. Dit systeem biedt een aantal belangrijke voordelen voor industriële toepassingen: efficiëntere productie door hogere snelheid, flexibele integratie door modulaire opbouw, uitgebreid temperatuurbereik, nieuwste opslagtechnologie, eenvoudige integratie in de sturingswereld, eenvoudige en bedrijfszekere aansluiting van schrijf-/leeskoppen.  

RFID-systemen bieden de mogelijkheid om logistieke en productieprocessen efficiënter af te handelen wanneer deze binnen een frequentiebereik werken, dat optimaal op de betreffende toepassing is toegespitst. Met de recentste uitbreidingen van het modulaire RFID-systeem is Turck in staat oplossingen aan te bieden met de storingsvrije HF-technologie en met een UHF-technologie die een hogere reikwijdte biedt. Bovendien kunnen beide technologieën, in functie van de positie binnen het interne productie- of logistieke keten waar de identificatie moet gebeuren, zelfs parallel naast elkaar worden gebruikt. Dit gemengd gebruik van HF- of UHF-antennes gebeurt overigens met dezelfde interfacemodules. De bestaande interfacemodules hoeven niet vervangen te worden. De schrijf-/leeskop bepaalt immers de frequentie ! Ook de gebruikte software blijft dezelfde.

Al deze schrijf-/leeskoppen worden d.m.v. voorgeconfectioneerde kabels met een max. lengte van 50 m aangesloten op eenzelfde interfacemodule. Dit verhoogt de flexibiliteit in de toepassing en werkt kostenbesparend.

FLEXIBILITEIT          

BL ident is een modulair en bijzonder flexibel systeem. In functie van het aantal kanalen (identificatieposities) kan het noodzakelijke aantal modules worden voorzien. Bij een uitbreiding van de installatie kunnen bijkomende modules probleemloos worden toegevoegd en geïntegreerd in het identificatiesysteem. Een BL ident station kan tot 16 kanalen bevatten. De voorgeconfectioneerde verbindingsleidingen reduceren daarbij aanzienlijk de montagetijd van het systeem.

De interfacemodules zijn verkrijgbaar in IP20 en IP67 en heeft gateways voor diverse veldbus protocollen zoals Profibus-DP, DeviceNet, Ethernet/IP, Modbus-TCP and Profinet IO. Voor de integratie van het BL ident-systeem in deze bus- en sturingswereld biedt het bedrijf overigens een aantal standaard functiebouwstenen, die het programmeren van de schrijf- en leesinstructies en de toewijzing van de kanalen eenvoudig maken.

Recent zijn ook BL compact interfacemodules voorgesteld. Dit zijn IP67 I/O-eilanden die in 3 verschillende bouwvormen beschikbaar zijn. Daarbij zijn ook 2-kanalige compacte interfacemodules voor RFID-toepassingen.

In steeds meer toepassingen kunnen de centrale besturingsstructuren de steeds omvangrijker wordende hoeveelheden data niet meer verwerken. Daarom heeft Turck ook programmeerbare gateways in zijn programma. Hierdoor is het mogelijk om de snelheid en efficiëntie van het totale systeem te verhogen en het datavolume op het netwerk te reduceren. Door deze lokale intelligentie ontlast de gateway de hogere besturing aanzienlijk, aangezien de totale handling van de soms complexe RFID-communicatie nu decentraal in de gateway kan plaats vinden. Deze gateways zijn programmeerbaar volgens IEC 61131-3 met CoDeSys, een veelgebruikte programmeringsoftware voor besturingen, displays, PC's en decentrale veldapparaten.

UITGEBREID GAMMA TAGS

Is de bijzondere hoge lees- en schrijfsnelheid een absolute troef, ook het uitgebreide temperatuurbereik van de datadragers, die kunnen worden ingezet bij temperaturen tussen - 40° C tot + 210° C, is niet onbelangrijk. Dit is in talrijke toepassingen in België en het buitenland ondertussen bewezen. Daarnaast biedt Turck ook tags aan die rechtstreeks op metaal kunnen worden gemonteerd zonder verkleining van de transmissiezone.

BL ident CONFIGURATOR

Bij het gebruik van RFID-systemen ontstaan logischerwijze een aantal vragen zoals: "Hoe snel mogen de tags aan de schrijf-/leeskoppen passeren?", of "Op welke afstand mogen de tags aan de schrijf-/leeskoppen passeren?". Met de 'BL ident Configurator' biedt Turck de gebruiker een krachtige software tool om on-line zijn specifieke applicatie te simuleren. Door het instellen van de parameters van de applicatie, door het 'spelen' met deze waarden kunnen de grenzen van elke combinatie eenvoudig afgetast worden. Deze parameters zijn:

  • de passeersnelheid van de tags langs de schrijf-/leeskoppen
  • de afstand tussen tags en schrijf-/leeskoppen
  • de datahoeveelheid die moet worden gelezen.

De gebruiker krijgt dus duidelijk te zien welke componenten geschikt zijn voor zijn toepassing. Deze tool is beschikbaar als stand-alone of als on-line programma, waarbij gebruik wordt gemaakt van de data van de Turck productdatabank, zodat men steeds over de meest actuele configuratie kan beschikken.

 

De Engelse versie van de "BLident Configurator" vind je on-line door  >>  hier  <<  te klikken.


<<< terug

 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451       Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl                                                                       BTW: NL009469175B01              KVK: Zwolle 05048350

 TURCK Worldwide

 Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

 More@Turck ePAPER