Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Nieuws  Info Archief   Beurzen en Activiteiten  Beurs impressies   Training en Themadagen  Bezoek ons op de beurs   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

   Veiligheidsfuncties instellen met de SC22-3 Safety Controller - BANNER
De SC22-3 is een polyvalente controller voor zowel safety als non-safety apparaten (22 ingangen). Hij vervangt meerdere veiligheidsmodules en is hierdoor een voordelige oplossing. Configuratie & diagnose gebeuren intuïtief met de meegeleverde PC-software.

 

 

 

 

 

Eenvoudige en flexibele instelling zonder de complexiteit van een PLC

  • intuïtieve en eenvoudige instelling met volledig configureerbare in- en uitgangen
  • configuratie via het ingebouwd LC-display en drukknoppen, of nog eenvoudiger met de meegeleverde PC-software (zowel on-line of off-line) - en alles meertalig !
  • systeemdiagnose via LCD (voedingsspanning, foutmeldingen, uitgangsstatus, communicatiestatus met PC); automatische herkenning van defecte veiligheidsapparaten of bedradingsfouten
  • externe geheugenkaart voor uploaden en downloaden van configuraties; hiermee worden voorgedefinieerde configuraties gekopieerd naar verschillende systemen of zijn snelle omschakelingen mogelijk zonder het systeem opnieuw te configureren; mogelijkheid tot E-mailen van nieuwe configuratiebestanden
  • mogelijkheid tot printen van technische documentatie met bedradingsschema's en ladderdiagrammen
  • eenvoudige instelling van in- en uitschakelvertraging van de uitgangen in (milli)seconden; waarden van vertragingen worden automatisch weergegeven in ladderdiagram          

Een enkele controller vervangt verschillende veiligheidsrelais

  • controleert zowel veiligheidsapparaten zoals lichtgordijnen, tweehandenbedieningssets, noodstopschakelaars, veiligheidsmatten en veiligheidsschakelaars, als non-safety apparaten
  • 22 vrij configureerbare ingangen - zowel voor safety als non-safety apparaten
  • combineert veiligheids- en muting-functies, zoals muting-sensoren, vrijgave-apparaten en bypass-schakelaars
  • elke ingang wordt toegewezen aan één of meerdere van de drie 2-kanaalsveiligheidsuitgangen
  • 3 redundante safety uitgangen en 10 supplementaire non-safety statusuitgangen
  • doordat de SC22-3 safety controller meerdere veiligheidsrelais vervangt, brengt dit een aanzienlijke kostenbesparing op voor design, bedrading en installatie
  • conform SIL3 volgens IEC 62061 & IEC 61508 en Category 4 Performance Level  (PL e) volgens ISO 13849-1
  • toepassingen : machinepersen, robotlascellen, palletiseringssystemen, algemene of apparaatspecifieke noodstopfuncties
Fyler - Safety Controller SC22-3 >>>download<<<

<<< terug

 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451       Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl                                                                       BTW: NL009469175B01              KVK: Zwolle 05048350

 TURCK Worldwide

 Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

 More@Turck ePAPER