Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Nieuws  Info Archief   Beurzen en Activiteiten  Beurs impressies   Training en Themadagen  Bezoek ons op de beurs   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Nieuw: M12-connector met geïntegreerd aandraaimoment
Escha presenteert 's werelds eerste M12-connector die zonder gebruik van enig werktuig steeds met het correcte aandraaimoment wordt gemonteerd. Door de geïntegreerde draaimomentcontrole is de M12Nm-connector in gemonteerde toestand steeds IP67-afgedicht.

Voorheen kon enkel met behulp van een draaimomentsleutel vastgesteld worden of een connectorverbinding daadwerkelijk volgens het voorgeschreven aandraaimoment gemonteerd was en of de O-ring voldoende samengedrukt was. Het gebruik van dit werktuig is in de praktijk vaak omslachtig. Het gevolg hiervan waren connectorverbindingen die, hetzij onvoldoende, hetzij te vast aangeschroefd waren. Aangezien door het te hard aandraaien van een connectorverbinding de O-ring kan worden vernietigd, resulteert dit in beide gevallen vaak in een niet-dichte verbinding.

Eenvoudige, zekere montage

De montage van de M12Nm-connector is bijzonder eenvoudig :

  • eerst positioneert de gebruiker de stekker met een axiale beweging binnen de koppeling
  • vervolgens draait hij de kunststoffen montagemoer met de hand vast
  • zodra het correcte draaimoment bereikt is, is een duidelijke klik hoorbaar en kan de moer weer vrij rondgedraaid worden. De correcte vergrendeling is ook gevoelsmatig duidelijk te herkennen.
  • hierna is de verbinding IP67-dicht

Op de markt zijn momenteel connectoren van andere producenten verkrijgbaar, waarbij de O-ring door te vast aanschroeven niet kan worden beschadigd, maar daardoor is het basisprobleem niet opgelost. Ook bij dergelijke connectoren kan zonder draaimomentsleutel niet worden vastgesteld of de connectorverbinding correct afgedicht is.

De M12Nm is in het 2e kwartaal 2009 als 3-, 4- en 5-polige versie, mannelijk en vrouwelijk, recht en haaks, verkrijgbaar. Al deze connectoren hebben de beschermingsgraad IP67.


<<< terug

 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451       Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl                                                                       BTW: NL009469175B01              KVK: Zwolle 05048350

 TURCK Worldwide

 Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

 More@Turck ePAPER