Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Nieuws  Info Archief   Beurzen en Activiteiten  Beurs impressies   Training en Themadagen  Bezoek ons op de beurs   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Lineaire wegopnemers van TURCK als alternatief voor potentiometers
Voor lineaire positiebepalingen tussen 100 en 200 mm beschikt TURCK nu over magnetische wegnopnemers van de Q25L-bouwvorm. Deze hebben een analoge uitgang en een herhalingsnauwkeurigheid van 0,1% van het meetbereik.

img_turck_WIMQ25L-reddot
Q25L-serie


Deze sensoren hebben een gelineariseerd analoog uitgangssignaal van 0.10 V of 4.20 mA. De WIM-Q25L is beschikbaar met een meetbereik van 100 mm, 125 mm, 160 mm en 200 mm. Bevindt de magneet zich binnen het meetbereik, dan brandt een gele LED, deze zal knipperen wanneer de magneet zich buiten het meetbereik bevindt. Het temperatuurbereik bedraagt -25.+70 °C.

 

Duurzamer, robuuster en nauwkeuriger alternatief t.o.v. potentiometers

De goedkoopste manier om lineaire positiebepalingen te realiseren is het gebruik van potentiometers. Deze hebben echter het nadeel dat ze niet contactloos werken. De slijtage van het sleepcontact heeft - in vergelijking met de magnetische, contactloos werkende, Q25-sensor - een kortere levensduur tot gevolg. Overgangsweerstanden veroorzaken zgn. "nulpuntfouten" die, bij slijtage nog vergroten. Bovendien is puur de wijziging van de weerstandswaarde voor de hogere sturing vaak onvoldoende, aangezien het signaal moet worden voorbereid. Hierdoor ontstaan extra kosten, die bij het gebruik van de Q25L niet nodig zijn. T.o.v. potentiometers is de Q25L daarom een duurzamer, robuuster en nauwkeuriger alternatief.

Voordeliger alternatief met een korte dode zone t.o.v. magneet-strictieve sensoren

Magneet-strictieve positiesensoren hebben een grotere resolutie dan de magnetische Q25L-sensoren en bieden tegelijk de volledige waaier van uitgangssignalen. Deze bevinden zich wel in een hogere prijscategorie.
Wat de Turck-sensor dan weer voor heeft zijn de extreem korte dode zones. Deze bedragen slechts 20,5 mm aan elke zijde. Hierdoor is de Q25L handiger in toepassingen met beperkte montageruimte. Ook de absolute ongevoeligheid voor vreemde magneetvelden pleit in het voordeel van de Turck-sensor.

Typische toepassingen

-          niveaubewaking d.m.v. vlotterdetectie in een bypass van tanks

-          positiebepaling in pneumatisch aangedreven pompinstallaties, schuifkleppen, persen of stansen

-          positiebepaling op bepaalde pneumatische of hydraulisch cilinders

Een uitgebreid aanbod montagetoebehoren en externe magneten is beschikbaar. Hierdoor is de sensor inzetbaar in een grote verscheidenheid van toepassingen.


Applicaties


















<<<<<< terug

 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451       Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl                                                                       BTW: NL009469175B01              KVK: Zwolle 05048350

 TURCK Worldwide

 Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

 More@Turck ePAPER