Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Nieuws  Info Archief   Beurzen en Activiteiten  Beurs impressies   Training   Bezoek ons op de beurs   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

   Introductie iVu: De nieuwe visionsensor met touchscreen
Krachtige beeldverwerkingstechnologie hoeft niet per definitie kostbaar te zijn of lastig te implementeren. Dat bewijst de iVu visionsensor, het eerste beeldverwerkingssysteem met een geïntegreerd aanraakscherm.

ivu_front_back1



De iVu visionsensor, ontwikkeld door partner Banner die is gespecialiseerd in optische systemen, kan worden gebruikt voor allerlei toepassingen waar tot nu toe uitgebreid parametreren aan te pas kwam, zoals:
  • het inspecteren van codes in de farmaceutische industrie
  • het detecteren van labels in de chemische industrie
  • het detecteren van gelaste moeren in de auto-industrie
  • en vele andere toepassingen en applicaties

Dankzij de intuïtieve grafische gebruikersinterface kunnen zelfs onervaren gebruikers de visionsensor bijzonder snel installeren en afregelen, zonder hulp van een PC. Alle inspectieroutines en camera-instellingen kunnen ter plekke worden ingesteld via de menugestuurde software.

De visionsensor bestaat uit een camera met CMOS beeldopnemer (752x480 beeldpunten), een 2,7 inch uitleesvenster (LCD) en twee 8-pins M12x1 connectoren voor de schakelende uitgang en de USB-interface voor het up- of downloaden van de instellingen of de software. Verschillende belichtingskleuren en kleurenfilters zijn eveneens beschikbaar, alsook verschillende lenzen van 8...25 mm.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wij demonstreren graag wat de iVu visionsensor voor u kan betekenen.

Voor meer informatie kunt u tevens de onderstaande brochure downloaden. 

Klik hier om een korte film te bekijken over de iVu visionsensor



















Brochure iVu visionsensor >>>download<<<


<<<<<< terug

 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451 Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl

 TURCK Worldwide

 Producten zoeken

Klik hier om direct producten te zoeken in onze productdatabank.

 More@Turck ePAPER