Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Nieuws  Info Archief   Beurzen en Activiteiten  Beurs impressies   Training en Themadagen  Bezoek ons op de beurs   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

   TL50 signaalzuilen
De TL50 van de EZ-LIGHT serie kenmerkt zich door de zeer eenvoudige installatie, energie efficiënte indicatie in een robuust esthetisch ontwerp. De duidelijke visuele indicatie van machine status informeert en stuurt de operator in mogelijke situaties.

B_0813131



Weergave tot 5 kleuren in één signaalzuil en mogelijkheid om meerdere kleuren gelijktijdig te laten branden. Deze voorgeassembleerde en voorgeconfigureerde multisegment indicatoren vervangen conventionele signaalzuilen (stack lights) welke vaak tijdrovende assemblage benodigen en een complexe bedrading. Tevens kunnen de signaalzuilen uitgevoerd worden met een geluidsalarm voorzien van instelbare intensiteit voor applicaties waarbij geluidsindicatie benodigd is.

De EZ-LIGHT TL50 signaalzuil biedt aanzienlijke voordelen wanneer een duidelijke zichtbare indicatie benodigd is. In indicatie applicaties is het vaak noodzakelijk dat meerdere lichten gelijktijdig branden in vershillende kleurcombinaties om de verschillende boodschappen of waarschuwingen door te geven. De signaalzuilen kunnen beschikken over vele licht en kleur combinaties en tevens geluidsindicatie. Om te voorkomen dat door omgevingslicht een valse indicatie wordt weergegeven lijken ze grijs als ze niet branden.

Samenvattend

De signaalzuilen zijn voorgeassembleerd en voorgeconfigureerd, besparen tijd en geld in het installatie proces. Ze gebruiken minder dan 2 Watt per lamp aan vermogen in vergelijking met 15 Watt per lamp voor conventionele uitvoeringen. Dit maakt de EZ-LIGHT TL50 een energie efficiënte oplossing. Het robuuste esthetische ontwerp, samen met een water- en oliedichte industriële behuizing, maakt directe montage op machines mogelijk in combinatie met eventuele leverbare pijpen, adapters en beugels voor een verhoogde montage. Groen, geel, rood, blauw of witte LED kleuren worden aangeboden om te voldoen aan de variëteiten welke in de applicaties benodigd zijn.

Applicaties

  • Operator informatie en sturing
  • Monitoring van industriële machines
  • Signalering vraag naar assemblage onderdelen
  • Assemblage lijn status en verificatie
  • Niveau indicatie

De volgende additionele eigenschappen van de EZ-LIGHT TL50 signaalzuilen maken ze tot bijzondere effectieve en efficiënte indicatoren:

  • Zeer duidelijk zichtbaar uit alle hoeken
  • Minimaliseerd dure en lastige vervanging van lampen met multi-kleuren, duurzame (>100.000 uren) LED's
  • Laag stroomverbruik (minder dan 2 Watt aan vermogen per lamp)
  • Slagvast en bestand tegen vocht door robuust esthetisch ontwerp
  • Voeding 18 - 30 VDC en 24 VAC mogelijk in één lichtzuil
  • Geschikt voor uitgangen van PLC's of andere logische besturingen
  • Beschermingsgraad IP67 voor de standaard uitvoeringen en IP50 voor uitvoeringen met geluidsindicatie
  • Voorgeconfectioneerde aansluitkabel of een M12 connector afhankelijk van de uitvoering

Configureer nu uw model met behulp van deze online tool

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen of onderstaande bijlagen downloaden.

   



















Flyer EZ-LIGHT TL50 >>>download<<<
Databladen EZ-LIGHT TL50 >>>download<<<
Vergelijk montage conventionele lichtzuil met TL50 lichtzuil >>>download<<<


<<<<<< terug

 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451       Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl                                                                       BTW: NL009469175B01              KVK: Zwolle 05048350

 TURCK Worldwide

 Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

 More@Turck ePAPER