Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Nieuws  Info Archief   Beurzen en Activiteiten  Beurs impressies   Training en Themadagen  Bezoek ons op de beurs   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Lineaire wegopnemers met een nieuw meetprincipe
Turck presenteert de LI-Q25 serie inductieve lineaire wegopnemers. De voordelen van magnetisch bekrachtigde en potentiometrische oplossingen worden gecombineerd en tegelijkertijd de nadelen van beide technieken uitgesloten.

De LI-serie inductieve lineaire wegopnemers is inzetbaar voor meetbereiken tussen 100 en 1.000 mm. De analoge sensoren kunnen meten met een resolutie tot op 1 µm (de herhalingsnauwkeurigheid is 25 µm). Hiermee zijn ze geschikt voor toepassingen die met het huidige arsenaal aan technieken en oplossingen niet goed konden worden ingevuld, zoals in metaalbewerkingsmachines, walsen en spuitgietinstallaties.

Resonantieprincipe

De werking van de IP67-uitgevoerde sensoren is gebaseerd op het zogenaamde resonantieprincipe. In tegenstelling tot bij magnetorestrictieve of magnetisch inductieve wegopnemers wordt de positie niet bepaald aan de hand van een magnetische positiegever, maar op basis van een inductief systeem met trillingskringkoppeling. Hierbij zendt de spoel een breedbandig signaal uit van circa 187 kHz. Deze energie wordt opgeslagen in de positiegever. Na uitschakelen van de zendspoel induceert de resonator een spanning in de ontvangstspoel. Die is afhankelijk van het afgedekte oppervlak en vormt zo een maat voor de positie van de positiegever.
Door een slimme plaatsing van de ontvangstspoel op de printplaat wordt het uitgangssignaal niet beïnvloed door de afstand tussen de sensor en positiegever. Dit brengt met zich mee dat meetfouten ten gevolge van een kleine afwijking in de afstand (0 tot 4 mm) tussen sensor en positiegever worden uitgesloten. Bijkomende voordelen zijn een grote vrijheid in mechanische bevestiging en een behoud van lineariteit en nauwkeurigheid.

Compact

De nieuwe inductieve lineaire wegopnemers beschikken over een blindzone van 25 tot 30 mm aan beide kanten van de wegopnemer, wat aanmerkelijk minder is dan de 150 tot 200 mm die bij andere systemen gebruikelijk is. Dit heeft als voordeel dat zelfs in kleine ruimtes dit systeem kan worden ingezet. De omvang van de behuizing is niet langer een beperkende factor. Bovendien is er ook geen opbouw van sensorelektronica nodig.

Ongevoelig voor storingen

De LI-Q25 serie inductieve lineaire wegopnemers is ongevoelig voor magnetische velden. Ook mechanische trillingen hebben geen invloed op het uitgangssignaal. Door de IP67 behuizing en toepassing van een kunststof profiel zijn de wegopnemers ook goed bestand tegen vocht en allerhande chemische invloeden. Dit maakt hem geschikt voor toepassing in robuuste applicaties.

360 mogelijkheden

De sensoren zijn verkrijgbaar in drie varianten: als type Q25 met standaard I/O (12-bit) of als Q25E met vergrote resolutie met IO-Link (16-bit) of SSI (25-bit). Er zijn tien beschikbare weglengtes, van 100 mm tot 1.000 mm, in stapjes van 100 mm. Dan zijn er nog drie verschillende uitvoeringen van de positiegever en een viertal manieren om het systeem mechanisch te bevestigen.
Producten worden pas af magazijn samengesteld. Dat betekent dat er met de 10 weglengtes, 3 sensorvarianten, 3 positiegevers en 4 mechanische bevestigingen in totaal 10 x 3 x 3 x 4 = 360 mogelijke varianten direct kunnen worden geleverd.

 Proceed directly to product database.
Video LI-Q25 Inductieve Lineaire wegopnemer (20 MB) >>>download<<<
Video Handleiding LI-Q25 (27 MB) >>>download<<<

<<< terug

 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451       Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl                                                                       BTW: NL009469175B01              KVK: Zwolle 05048350

 TURCK Worldwide

 Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

 More@Turck ePAPER