Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Nieuws  Info Archief   Beurzen en Activiteiten  Beurs impressies   Training   Bezoek ons op de beurs   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  IO-Link - Universele communicatie tot op sensor-/actuatorniveau
IO-Link is een veldbusneutrale communicatiestandaard waardoor sensoren en actuatoren tot aan de laatste meter toegankelijk zijn in een automatiseringsnetwerk. Het TURCK IO-Link gamma biedt druk- en temperatuursensoren en een IP67-master.

Heel wat sensoren en actuatoren beschikken nu al over microprocessoren, die bijvoorbeeld voor de aansturing van displays, voor het parametreren en opslaan van configuratiedata worden gebruikt. De volgende stap is het zoeken naar een oplossing voor het probleem met de binaire standaardinterface en deze extra functies voor het automatiseringssysteem centraal toegankelijk te maken.

Pogingen tot op heden met proprietaire systemen waren weinig succesvol en werden door de klanten niet aanvaard. Om deze reden hebben bekende fabrikanten uit de automatiseringswereld zich samengezet en met IO-Link een veldbusonafhankelijke communicatie-interface voor sensoren en actuatoren ontwikkeld. Op de voorgrond staan daarbij de compatibiliteit met bestaande systemen om de gebruiker de grootst mogelijke investeringsveiligheid te garanderen.

Wat betekent IO-Link ?

IO-Link is gebaseerd op een punt-punt-verbinding tussen sensor/actuator en een interfacemodule. Tot op heden werd de binaire verbinding enkel gebruikt voor de transmissie van schakelinformatie. Nu wordt IO-Link gebruikt om via een gecombineerd schakeltoestands- en datakanaal typisch telkens 2 Byte in de 2-ms-cyclus over te dragen. Naast de processwaarden kunnen andere soorten van informatie worden uitgewisseld zoals parameters of diagnosemeldingen. Op die manier is communicatie met de sensoren en actuatoren tot de "laatste meter" mogelijk voor een universele communcatie.

IO-Link vereist geen speciale bedrading. Sensoren en actuatoren kunnen verder worden aangesloten met de bekende, voordelige en niet afgeschermde industriële kabels. Als systeemuitvoering kan worden gekozen tussen de standaard schakelmodus en de communicatiemodus.

Onderhoud drastisch vereenvoudigd

Niets verstoort het productieproces meer dan de uitval van een eenvoudige component. Niet alleen de aankoop van de component, maar ook de instelling van specifieke parameters kan heel wat geld kosten.

Met de IO-Link-oplossingen van TURCK worden de stilstands- en ombouwtijden aanzienlijk verminderd. Parametreringen en diagnoses kunnen doelgericht en snel via bijvoorbeeld FDT/DTM worden doorgevoerd.

Uw voordelen met IO-Link:

  • parameters en configuraties worden veilig in het systeem opgeslagen en zijn opspoorbaar
  • foute parametreringen zijn uitgesloten
  • tijdrovende parametreringen ter plaatse vervallen
  • storingen op analoge signaalleidingen behoren tot het verleden
  • gebruiksvriendelijke engineering en eenvoudig onderhoud met FDT/DTM

Flexibele productie

Productieprocessen moeten steeds sneller kunnen worden aangepast aan nieuwe vereisten. Deze stelt natuurlijk ook hoge vereisten aan de flexibiliteit van de instrumentering. Tot de toekomst behoren apparaten die door remote parametrering in zeer korte tijd kunnen worden aangepast.

Met de IO-Link-communicatie-interface kunnen de parameters van de veldapparaten eenvoudig en snel aan de wisselende vereisten worden aangepast. Op die manier wint men aan maximale flexibiliteit bij de productie.

Uw voordelen met IO-Link:

  • korte ombouwtijden en daardoor een verbeterde productiviteit
  • minder voorraadkosten: de beschikbare componenten kunnen worden aangepast aan de gewijzigde productievereisten
  • eenvoudige parametrering en configuratie met FDT/DTM

Naadloze integratie

Tegenwoordig kunnen gebruikers kiezen uit een breed aanbod van verschillende veldbusoplossingen. Een communicatie op het onderste veldniveau moet zo eenvoudig mogelijk in de beschikbare architecturen integreerbaar zijn.

Geniet van de know-how van de totaalaanbieders voor veldbus- en sensortechnologie. IO-Link van TURCK staat voor de naadloze integratie van het onderste veldniveau in uw bestaand automatiseringssysteem.

Uw voordelen met IO-Link:

  • complete oplossing uit één hand
  • de beste aanpassing aan uw specifieke vereisten
  • alles omvattend oplossingsspectrum

Ongeacht of processwaarden moeten worden overgedragen of de complete parametrering en diagnose via FDT/DTM moet worden weergegeven: wij hebben voor u de oplossing !

Minder voorraad

Processwaarden worden tegenwoordig vaak via analoge signalen overgedragen. Hiervoor staat een grote hoeveelheid verschillende signaalvormen ter beschikking, die in de sturingssystemen moeten worden afgebeeld en verwerkt.

Met IO-link reduceert u het aantal vereiste apparaatvarianten. Hetzij druksensoren, hetzij temperatuursensoren of ultrasoonsensoren: TURCK stelt de geschikte sensortypes met IO-Link-functionaliteit ter beschikking.

Uw voordelen met IO-Link:

  • de universele IO-Link-interface reduceert de bandbreedte van de voor de signaalvormen vereiste apparaten
  • eenvoudiger stockbeheer door minder aantal varianten
  • eenvoudigere en voordeligere standaardkabels, geen afgeschermde kabels meer vereist voor analoge signalen
  • veilige signaaltransmissie met foutcontrole

IO-Link - Componenten:

Lineaire wegopnemers - serie Li-Q25
De lineaire positiesensoren zijn gebaseerd op het resonantieprincipe en werken zonder magneet. Ze hebben een meetbereik van 100 mm tot 1 m en een resolutie van 1 µm.

Intelligente druksensoren en temperatuursensoren - serie PS en TS
De sensoren van de TS- en PS-serie combineren hoge nauwkeurigheid en vermogen met een eenvoudige en betrouwbare montage. Voor de processaansluiting zijn alle gangbare aansluitvarianten beschikbaar.

Ultrasoonsensoren - serie RU
De ultrasoonsensoren in cilindervormige bouwvorm M18 onderscheiden zich door hoge reikwijdtes en kleine dode zones.

Connectoren
De connectoren zijn verkrijgbaar in verschillende kabeluitvoeringen met M8- en M12-aansluiting. Daarnaast zijn er ook oplossingen met snelaansluittechniek die het programma aanvullen. Op die manier is op het vlak van de aansluittechniek een flexibele aanpassing aan uw toepassing mogelijk.

IO-Link-master met PROFIBUS-aansluiting SDPX-IOL4-0001
De IO-Link-master SDPX-IOL4-0001 wordt gekenmerkt door de compacte bouwvorm in IP67. Bijgevolg kan de module direct ter plaatse worden gemonteerd zonder dat een extra beschermbehuizing vereist is. Dit is vooral nuttig bij toepassingen met een beperkte inbouwruimte. De SDPX-IOL4-0001 voldoet aan de PROFIBUS-specificaties voor V0 en V1. De poorten kunnen ook conventionele schakelsignalen verwerken.

IO-Link-oplossingen uit één hand

Bent u op zoek naar een oplossing voor uw specifieke vereisten ?

Wenst u een eenvoudige transmissie van processwaarden, een doelgerichte parametrering van sensoren en actuatoren of de opvraging van diagnosemeldingen ?

Wij ontwikkelen voor u oplossingen op elk integratieniveau. Met FDT kan een veldbus- en systeemonafhankelijke engineeringomgeving worden opgebouwd. Met behulp van algemene DTM's kunnen sensoren en actuatoren eenvoudig in het systeem worden geïntegreerd.

 Proceed directly to product database.

<<< terug

 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451 Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl

 TURCK Worldwide

 Producten zoeken

Klik hier om direct producten te zoeken in onze productdatabank.

 More@Turck ePAPER