Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Nieuws  Info Archief   Beurzen en Activiteiten  Beurs impressies   Training en Themadagen  Bezoek ons op de beurs   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  EZ-SCREEN Low Profile - Low-cost lichtgordijn - BANNER
De EZ-SCREEN Low Profile van Banner is een LOW-COST, klasse 4 veiligheidslichtgordijn zonder dode zone en conform de nieuwe machinerichtlijn. Low Profile staat voor de smalle behuizingsdiameter, waardoor deze geschikt is voor compacte montagetoepassingen.

De EZ-SCREEN LP werd ontwikkeld om tegemoet te komen aan de vraag naar voordeligere, tweedelige veiligheidslichtgordijnen in een compacte behuizing. De detectiezone van de EZ-SCREEN LP is dezelfde als de lengte van de behuizing. Het ontbreken van deze "dode zone" is bijzonder interessant in combinatie met de compacte behuizing omdat deze het totale installatieprofiel vermindert en zo de installatieflexibiliteit verhoogt.

De EZ-SCREEN LP behuizing is beschikbaar in geel voor standaard veiligheidstoepassingen, in een ESD veilige vernikkelde behuizing voor halfgeleidertoepassingen of in geborsteld geanodiseerd aluminium voor klanten die de voorkeur geven aan een metaalkleur die esthetisch past bij hun installatie.

De EZ-SCREEN LP van Banner bestaat uit een zender en ontvanger met twee directe PNP- veiligheidsuitgangen.

Voornaamste karakteristieken:

  • LOW-COST
  • Low Profile behuizing met diameter van 26 x 28 mm
  • géén "dode zone", detectie over de volledige lengte van de behuizing
  • beschermhoogte van 270 tot 1810 mm
  • 14 mm resolutie voor vingerdetectie of 25 mm resolutie voor handdetectie
  • afstand zender-ontvanger tot 7 m
  • reactietijd: 8 tot 43 ms
  • geavanceerde en intuïtieve visuele indicaties :
    - 2-kleuren-LED's voor statusindicatie
    - 1-digit diagnosedisplay voor indicatie aantal geblokkeerde stralen en foutmeldingen
    - 8-segment bargraph voor uitlijning en indicatie geblokkeerde stralen
  • DIP-switch configuratie voor automatisch (trip) of manueel (latch), scan code, EDM en omdraaien van display
  • instelling "Fixed Blanking" of vaste onderdrukking van stralen d.m.v. zeer eenvoudige TEACH-functie, zonder PC
  • verwijderbare connector met open uiteinde of 8-polige M12-connector
  • behuizing beschikbaar in geel voor standaard veiligheidstoepassingen, in een ESD-veilige vernikkelde behuizing voor halfgeleidertoepassingen of in geborsteld geanodiseerd aluminium
  • conform nieuwe machinerichtlijn 2006/42/EC, overtreft OSHA/ANSI Control Reliability vereisten, gecertificeerd volgens cULus NIPF en CE gecertificeerd volgens type 4, categorie 4 PLe en SIL3
  • cascade-types (*) beschikbaar begin 2010
  • zeer flexibele montagemogelijkheden, standaard 2 verschillende montagebeugel
  • compatibel met o.a. SC22-3 Safety Controller, Safety-PLC's, .
  • typisch gebruik op kleine en middelgrote machines; voor toepassingen met sterke vibraties worden de klassieke EZ-SCREEN lichtgordijnen aanbevolen

(*) EZ-SCREENs zijn ook beschikbaar als "cascade-types". Deze lichtgordijnen kunnen met elkaar worden verbonden tot één veiligheidslichtgordijn dat aangepast is aan de toepassing. Dit heeft een aantal voordelen :

  • zeer beperkte verhoging totale responstijd : slechts 2 ms per lichtgordijn ! Dit is een belangrijk verschil t.o.v. een concept, waarbij individuele lichtgordijnen samen worden gebruikt en waarvan telkens de eigen responstijd moet worden opgeteld.
  • cascade-types kunnen als één lichtgordijn worden aangesloten op een veiligheidsrelais, Safety Module, ...
  • polyvalente verbindingsbeugels die elke montagehoek mogelijk maken
  • minder complexe bedrading
Flyer EZ-SCREEN Low Profile - 1,45 MB >>>download<<<

<<< terug

 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451       Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl                                                                       BTW: NL009469175B01              KVK: Zwolle 05048350

 TURCK Worldwide

 Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

 More@Turck ePAPER