Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Nieuws  Info Archief   Beurzen en Activiteiten  Beurs impressies   Training   Bezoek ons op de beurs   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  BL compact - Compacte "klantspecifieke" veldbusmodules - TURCK
Met BL compact van TURCK staat voor de eerste maal een productfamilie met compacte IP67-veldbusmodules ter beschikking, die op het vlak van signaaldiversiteit en aansluittechniek op I/O-niveau aan iedere eis voldoet.

BL compact verenigt de unieke signaaldiversiteit van een BL67-systeem met de eenvoudige en compacte bouwvorm van een IO-blokmodule. Tot 16 digitale of analoge signalen kunnen flexibel worden gecombineerd. Zo onstaan compacte IP67-veldbusoplossingen met individuele signaalcombinaties.

 

  • grote signaaldiversiteit: digitaal, analoog, temperatuur, RS232/458/422, teller, SSI, RFID
  • lokale diagnose- en statusindicatie d.m.v. LED's
  • gestandaardiseerde metalen ronde connectoren.
  • I/O-aansluitmogelijkheden door enkele, dubbele of multicore pinbelegging
  • glasvezelversterkte kunststoffen behuizing
  • volledig vergoten elektronica
  • uitgebreid temperatuurbereik -40...+70°

BL compact I/O-blokmodules zijn in 3 bouwvormen verkrijgbaar

  • M12S - kleinste bouwvorm zonder eigen spanningsvoeding voor DeviceNetT; voeding van DeviceNet-apparaten over busleiding
  • M12MT - middelgrote bouwvorm met eigen spanningsvoeding voor PROFIBUS-apparaten of DeviceNetT-uitgangsmodules; 2 x M12-connectoren voor spanningsvoeding
  • M12LT - grootste bouwvorm voor PROFIBUS-apparaten of DeviceNetT; volledig signaalaanbod door combinatie van twee verschillende modules

BL compact in de I/O-Assistant

Met de /O-Assistant kunnen de modules eenvoudig op basis van de FDT/DTM-standaard worden geparametreerd.

  • Systeemconfiguratie, parametrering en diagnose via een grafisch platform op basis van de FDT/DTM-technologie
  • DTM's kunnen voor projectering, inbedrijfname en onderhoud in een willekeurige FDT-kaderapplicatie worden geïntegreerd.
  • I/O-Assistant en DTM's kunnen gratis worden gedownload op de Turck-site

BL compact en het BL ident RFID-systeem

Met het modulaire BL ident RFID-systeem kunnen op maat gesneden RFID-oplossingen worden gerealiseerd in de meest uiteenlopende industriële toepassingen. Het BL compact gamma biedt de passende RFID-module voor de integratie van schrijf-leeskoppen in de automatiseringsinfrastructuur. De modules zijn als zuivere 2- of 4-kanalige RFID-blokken verkrijgbaar of als combinatie van 2 RFID-kanalen, bvb met digitale I/O-kanalen voor de captatie van triggersignalen of de aansturing van flanken.

 Proceed directly to product database.
Flyer BL compact - Engels - 1,5 MB >>>download<<<

<<< terug

 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451 Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl

 TURCK Worldwide

 Producten zoeken

Klik hier om direct producten te zoeken in onze productdatabank.

 More@Turck ePAPER