Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Nieuws  Info Archief   Beurzen en Activiteiten  Beurs impressies   Training en Themadagen  Bezoek ons op de beurs   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  BIM-UNR - Miniatuur-magneetveldsensor voor kleine cilinders - TURCK
TURCK beschikt over een uitgebreid gamma van magneetveldsensoren voor de detectie van de zuigerstang in pneumatische cilinders. Deze BIM-familie wordt nu uitgebreid met de BIM-UNR (4,6 mm hoog, 18 mm lang) geschikt voor de kleinste cilinders met C-gleuf.

De BIM-UNR is een elektronische miniatuur-magneetveldsensor die past in alle gangbare ronde cilinders met C-gleuf. De bevestiging van deze compacte sensor gebeurt op dezelfde wijze als bij zijn grotere broer BIM-UNT. De gebruiker kan de sensor van boven in de gleuf invoeren en met een kwartdraai van de geïntegreerde 1,5 mm inbusschroef bevestigen. Deze garandeert een stabiele, vibratiebestendige montage.

Aangezien de bevestigingsschroef zich direct bij de kabeluitgang bevindt en niet aan het andere uiteinde van de sensor, kan deze niet uit de gleuf worden opgetild, wanneer aan de kabel zou worden getrokken.

Doordat de BIM-UNR slechts 4,6 mm hoog is, is deze compleet in de gleuf verzonken en beschermd tegen mechanische beschadiging.

Het sensorelement bevindt zich direct tegen de bodem van de gleuf en bijgevolg tegen de cilindermagneet. Hierdoor is een optimaal schakelgedrag verzekerd. Ondanks zijn zeer compacte afmetingen beschikt de sensor over een goed zichtbare LED die de schakeltoestand weergeeft.

De BIM-UNR is beschikbaar als N.C.- of N.O.-uitvoering, met 2 m of 7 m aansluitkabel of als Pigtail-variante met M8- of M12-connector.

Klik hier door naar de BIM-UNT-familie van magneetveldsensoren van TURCK.

 Proceed directly to product database.
Data sheets BIM-UNR - NL - 237 KB >>>download<<<

<<< terug

 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451       Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl                                                                       BTW: NL009469175B01              KVK: Zwolle 05048350

 TURCK Worldwide

 Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

 More@Turck ePAPER