Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Nieuws  Info Archief   Beurzen en Activiteiten  Beurs impressies   Training en Themadagen  Bezoek ons op de beurs   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  iVu BCR - Autonoom bedienbare Vision Sensor voor Barcodes - BANNER
De iVu van Banner is een beeldsensor die zonder PC met touchscreen kan worden ingesteld en bediend. De iVu combineert de gebruiksvriendelijkheid van een fotocel met de intelligentie van een visiesensor is nu ook beschikbaar voor de controle van barcodes.

 

 

 

 

 

  • volledig autonome beeldsensor, instelling en bediening via touch screen, geen externe PC vereist
  • USB 2.0 poort voor het uploaden en downloaden van inspecties en log-files
  • geen voorkennis beeldverwerking nodig !
  • 68,5 mm touchscreen colour LC-display (2,7" of 320 x 240 pixels)
  • robuuste IP67-behuizing met geïntegreerde ringvormige verlichting (rood, infrarood of wit)
  • inspecteert tot 100 frames per seconde
  • controleert talrijke barcodetypes :
    datamatrix (ECC 200) en lineaire codes : Code 128, Code 39, CODABAR, Interleaved 2 van 5, EAN13, EAN8, UPCE, Postnet, IMB, Pharmacode
  • intuïtieve grafische gebruikersinterface, in verschillende talen selecteerbaar (Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans .) 
  • beschikbaar met 4.3, 6, 8, 12, 16 en 25 mm lenzen
  • M12-connector met 10 tot 30 VDC voor voeding en PNP- of NPN-uitgang
  • CMOS-beeldprocessor (resolutie: 752 x 480 pixels)
  • sensor optioneel vergrendelbaar met paswoord
  • externe trigger ingang, remote TEACH-ingang en externe strobe beschikbaar
  • software-emulator voor PC beschikbaar om inspecties offline te evalueren op basis van bitmap beelden
  • toebehoren : lenzen met een focus van 8, 12, 16 of 25 mm, externe verlichting, kleurenfilters, montagebeugels
 Proceed directly to product database.
Datasheet iVu-BCR - Engels - 777 KB >>>download<<<

<<< terug

 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451       Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl                                                                       BTW: NL009469175B01              KVK: Zwolle 05048350

 TURCK Worldwide

 Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

 More@Turck ePAPER