Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Nieuws  Info Archief   Beurzen en Activiteiten  Beurs impressies   Training en Themadagen  Bezoek ons op de beurs   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  PS300 - Druksensoren voor hydraulische toepassingen - TURCK
De nieuwe IP69K-druksensoren van de PS300-serie van Turck zijn door hun breed meetbereik van -1...600 bar en hun nauwkeurigheid van 0,5% van de eindwaarde geschikt voor talrijke hydraulische toepassingen. De sensoren zijn standaard uitgerust met IO-Link.

De nieuwe PS300-druksensoren zijn een verderontwikkeling van de beproefde PS400-reeks. Deze druksensoren met geïntegreerde verwerkingselektronica hebben echter een aantal extra troeven.

Door de nieuw ontwikkelde keramische drukmeetcel, die de meetsignalen opneemt en gedigitaliseerd aan de volledig vergoten verwerkingselektronica doorgeeft, heeft deze sensor uitstekende EMC-karakteristieken, m.a.w. een bijzonder hoge weerstand tegen elektromagnetische storingen. Daarnaast bedraagt de nauwkeurigheid van de weergegeven druk 0,5% van de eindwaarde.

  • robuuste, roestvaststalen IP69K druksensor
  • uitstekende EMC-karakteristieken 
  • proceskoppelingen G1/4 ", 1/4"-NPT en R1/4"
  • weergave van drukwaarden met een nauwkeurigheid van 0,5% van eindwaarde
  • types met digitale of analoge uitgangen voor stroom en spanning
  • drukbereiken van -1...600 bar
  • grote overdrukweerstand, o.a. door metaal ommantelde dichtingsringen
  • standaard met IO-Link, op verzoek met VDMA-menustructuur
  • druk naar keuze programmeerbaar in bar, psi, kPa, MPa en 10 verschillende andere drukeenheden
  • 4-cijferig display
  • permanente weergave van drukeenheid
  • afgeschuind display (45°) voor optimale  zichtbaarheid
  • leesrichting van display softwarematig 180° draaibaar
  • compacte behuizing, Ø behuizing 34 mm, daardoor is montage met een tussenafstand van 40 mm (midden-midden) mogelijk.
  • Modus- en Set-toets met de vinger bedienbaar; waarden naar boven en onder scrollbaar
 Proceed directly to product database.

<<< terug

 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451       Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl                                                                       BTW: NL009469175B01              KVK: Zwolle 05048350

 TURCK Worldwide

 Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

 More@Turck ePAPER