Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Nieuws  Info Archief   Beurzen en Activiteiten  Beurs impressies   Training en Themadagen  Bezoek ons op de beurs   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

   iVu - Vision sensor met externe configuratiedisplay - BANNER
iVu - Vision sensor met externe configuratiedisplay - BANNER De iVu-familie van Banner werd uitgebreid met 2 nieuwe series van beeldsensoren met extern configuratiedisplay.

Hierdoor is het mogelijk de iVu in te zetten in toepassingen waar het voorheen niet praktisch of onmogelijk was om de sensor in te stellen.

Deze sensor biedt een oplossing voor toepassingen waar het als gevolg van zijn montagelocatie niet praktisch of onmogelijk was om deze d.m.v. het geïntegreerd configuratiedisplay in te stellen.
De werking van de sensor is identiek aan die van de beeldsensor met geïntegreerd display. Dezelfde montagebeugels kunnen worden gebruikt. De voedings-I/O-kabels hebben dezelfde 12-polige connector als voor de iVu BCR. Voor de aansluiting op een USB flash drive is er een nieuwe M8-connector. USB-kabels zijn niet uitwisselbaar met die van de iVu met geïntegreerd display.

Met zijn 89 mm is het touch screen in het RD35 externe configuratiedisplay groter dan het geïntegreerde display bij de iVu TG en iVu TB sensoren. Het RD35 is aangesloten op het externe display d.m.v. een kabel (van 1 tot 16 m) met een 8-polige M12-connector op de sensorzijde en een Molex-connector op de display-zijde. Er zijn geen extra aansluitingen vereist vermits het RD35 wordt gevoed via de sensor. Het configuratiedisplay kan overigens steeds worden aangesloten of afgekoppeld zonder de werking van de iVu te verstoren.

Eenzelfde RD35-display kan tevens worden gebruikt om verschillende iVu beeldsensoren te configureren. M.a.w. voor projecten waarin 3 of meer beeldsensoren zijn betrokken, kan de iVu voor gebruik met het extern configuratiedisplay een aanzienlijke kostenbesparing met zich meebrengen.

De iVu TG heeft 3 inspectietools: Pattern Match (vergelijkt onderdelen, labels en verpakkingen met een bestaande referentie, ongeacht de oriëntatie), Area detection (checkt de aanwezigheid of het ontbreken van verschillende kenmerken) en Blemish (checkt de aanwezigheid of het ontbreken van scherpe randen, zoals krassen, vlekken, een opdruk, ...).

De iVu BCR leest alle klassieke lineaire en DataMatrix-codes en inspecteert meerdere codes van verschillende types in eenzelfde beeld.

 

Datasheet - Engels - 357 KB >>>download<<<

<<< terug

 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451       Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl                                                                       BTW: NL009469175B01              KVK: Zwolle 05048350

 TURCK Worldwide

 Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

 More@Turck ePAPER