Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Nieuws  Info Archief   Beurzen en Activiteiten  Beurs impressies   Training en Themadagen  Bezoek ons op de beurs   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

   Inclinosensoren met hoekbereik tot 360° en CANopen-interface - TURCK
Voor het sturen van landbouw- en constructiemachines, zonnepanelen, het bewaken van schepen, voertuigen of vliegtuigen wordt vaak gebruik gemaakt van inclinosensoren. Hiervoor beschikt TURCK over een veelzijdig gamma, zelfs over types met CANopen-uitgang.

Sensoren voor het meten en bewaken van hellingshoeken bieden verschillende toepassingsmogelijkheden die bedrijfsprocessen efficiënter moeten doen verlopen.

De inclinosensoren van de serie Q20L60 en Q42 zijn performante apparaten die zelfs geschikt zijn voor systemen die snelle bewegingen uitvoeren en aan schokken onderhevig zijn. Het beproefde micromechanische capacitieve meetelement zorgt voor een uiterst precieze nauwkeurigheid en gevoeligheid.

Oplossing 1:   2 assen, ± 10°, ± 45°, ± 60° met analoge uitgang

Het standaardprogramma omvat inclinosensoren in rechthoekige bouwvorm, Q20L60 voor twee assen in de hoekbereiken van ± 10°, ± 45° en ± 60°. Daarnaast zijn sensoren met analoge spannings- of stroomuitgang, alsook met ratiometrische uitgang beschikbaar.

Oplossing 2:   1 as, 360° met instelbaar meetbereik

Zijn de hoekbereiken van de standaard inclinosensoren ontoereikend ? Heeft u meer specifieke meetbereiken nodig ? Dan zijn de varianten met uitgebreide functionaliteit de ideale oplossing : deze inclinosensoren kunnen perfect aan uw toepassing worden aangepast !

Deze sensoren met instelbaar meetbereik beschikken over het volledige hoekbereik van 360°. Het vereiste meetbereik kan eenvoudig en betrouwbaar geprogrammeerd worden. Met de teach-adapter VB2-SP3 is het gewenste hellingshoekbereik binnen enkele seconden ingesteld.

Deze sensoren met 1 as in de bouwvorm Q20L60 zijn beschikbaar met analoge stroomuitgang of spanningsuitgang.

Oplossing 3:   1 as, 360° met twee programmeerbare schakelpunten

De variant met schakeluitgang biedt eveneens een vrij meetbereik van 0.360°. De inclinosensor met 1 as van de bouwvorm Q20L60 bezit twee programmeerbare schakelpunten, bv. voor het bewaken van grenswaarden.

Oplossing 4:   2 assen, ± 10°, ± 45°, ± 60° met CANopen-interface

Nieuw in de familie van de inclinosensor is de bouwvorm Q42 met gestandaardiseerde CANopen-interface (volgens CIA DS-301/profiel apparaat volgens CIA DSP-410). Alle meetwaarden en parameters zijn toegankelijk via het objectdirectory. De individuele configuratie kan in het interne permanente geheugen (EEPROM) worden opgeslagen.

Voordelen:

  • Bijzondere nauwkeurigheid: met een herhalingsnauwkeurigheid van 0,1% van het meetbereik is de bouwvorm Q20L60 ideaal voor toepassingen waar hoogste nauwkeurigheid wordt vereist. Zowel de Q20L60 als Q42 bouwvorm hebben een resolutie van max. 0,04°
  • Compacte bouwvormen: zowel de bijzonder kleine slechts 20 mm hoge bouwvorm Q20L60 als de kubusvormige behuizing Q42 worden gebruikt in nutsvoertuigen, landbouw- en bosbouwmachines, in de kraan- en heftechniek en de industriële automatisering
  • Hoge beschermingsgraad tot IP68
  • Eenvoudige nulpuntafregeling: met de teach-adapter VB2-SP3 kan het nulpunt worden ingesteld en dus de optimale uitgangspositie voor het detecteren van de helling worden vastgelegd. Breng de sensor hiervoor eenvoudigweg in de gewenste nulpositie en druk de teach-adapter 1 seconde lang in. De sensor is nu opnieuw ingesteld.
  • Optimale montage: twee boorgaten diagonaal tegenover mekaar bij de Q20L60 en twee boorgaten aan de zijkant bij de Q42 zorgen voor een snelle en betrouwbare montage.
  • Detectie hellingshoek over 360°: de inclinosensoren met 1 as gebruiken de volledige 360°. Het vereiste meetbereik kan met de teach-adapter worden ingesteld. Hiervoor het gewenste meetbereikbegin kiezen en gedurende 1 seconde de teach-adapter VB2-SP3 indrukken. Vervolgens het meetbereikeinde kiezen en de adapter 3 seconden indrukken.
  • Programmeerbare schakelpunten. De inclinosensor met digitale uitgang beschikt over twee instelbare schakelpunten, die met de teach-adapter TX1-Q20L60 geprogrammeerd kunnen worden. Zo kunnen bijvoorbeeld verschillende posities op kranen en nutsvoertuigen gedetecteerd en bewaakt worden.
  • Compacte CANopen-interface. De inclinosensoren met CANopen-interface (CIA DS-301) hebben baud rates van 10 kbit/s tot 1 Mbit/s, hoge detectiesnelheden en bandbreedten, alsook een parametreerbare vibratie-onderdrukking.
Flyer Inclinometers - Engels - 800 kB >>>download<<<

<<< terug

 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451       Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl                                                                       BTW: NL009469175B01              KVK: Zwolle 05048350

 TURCK Worldwide

 Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

 More@Turck ePAPER