Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Plattegrond  Over ons  Contact  Producten  Support  Actueel  
  Nieuws  Info Archief   Beurzen en Activiteiten  Beurs impressies   Training en Themadagen  Bezoek ons op de beurs   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

   VT250 - Low cost HMI en HMI/PLC - TURCK
TURCK lanceert de VT250-serie. Dit is een low-cost HMI met een 5,7" TFT color touch screen die ook beschikbaar is als HMI/PLC met CoDeSys als sturingssysteem. Dit apparaat kan in beide richtingen zowel als master of als slave worden geconfigureerd.

De VT250-reeks is uitgerust met een 5,7"-QVGA-TFT kleuren touch screen en uitgevoerd in de beschermingsgraad IP65. Dankzij de compacte kunststoffen behuizing (212 x 156 x 50 mm) kan het systeem in toepassingen met beperkte inbouwruimte worden gebruikt.

 

 

Master of Slave

Naast visualisering en sturing biedt de VT250 ook een gateway-functionaliteit tussen veldbus en real-time Ethernet. Daarnaast worden ook verschillende veldbus- en Ethernet-protocollen ondersteund.

Bijzondere eigenschappen

  • Het apparaat kan in beide richtingen zowel als Master, als als Slave worden geconfigureerd. Zo kan bijvoorbeeld een gedecentraliseerd PROFIBUS-DP-mastersysteem op basis van een VT250-sturing gelijktijdig met hogere controllers via PROFINET of Modbus TCP als slave data uitwisselen.

Nuttige details

  • Op de rugzijde van het apparaat bevinden zich aansluitingen voor een SD-geheugenkaart en een bufferbatterij, die beiden toegankelijk zijn van buitenuit.
  • Indien nodig kan de batterij zonder werktuig worden vervangen.
  • De veldbuspoort kan als CAN-poort met DeviceNet of CANopen, of als PROFIBUS-poort worden geconfigureerd.
  • Doordat de aansluitingen zich op verzonken wijze zijn op de rugzijde bevinden ipv op de onderzijde van het apparaat , zijn deze aansluitingen mechanisch beschermd en loopt de aansluitkabel in dezelfde richting loopt als alle overige kabels.

Verschillende aansluitmogelijkheden

  • Aan de onderzijde van de VT250 zijn twee real-time Ethernet-poorten beschikbaar voor de communicatie met hogerliggende systemen. Door de uitvoering met de dubbele poort kan het apparaat ook in een Ethernet-installatie in lijntopologie worden geïntegreerd.
  • Een USB- en COM-poort voor RS232 en RS485 zijn eveneens beschikbaar.
  • Randapparatuur zoals barcodelezers, lichtgordijnen of gelijkaardige toepassingen kunnen over de COM-poort rechtstreeks op het lokale sturingsproces worden aangesloten.

Programmeren met CoDeSys

  • De geïntegreerde sturing van de VT250-serie werkt op basis van de IEC 61131-omgeving CoDeSys, versie 3.
  • Beschikbare programmeertalen: KOP, FUP, AWL, ST en AS.
  • Met deze software, waarmee echte objectgeorïenteerde PLC-programmering mogelijk is, kunnen alle ondersteunde veldbussen worden geconfigureerd.

Visualiseren met QVIS

  • Als visualisatie wordt de software-omgeving QVIS gebruikt.
  • QVIS en CoDeSys zijn voor het importeren van symbolen en het uitwisselen van data nauw met elkaar verbonden.
  • Voor zuivere visualisatie-oplossingen zijnnin QVIS nog andere drivers voor de meest gangbare sturingssystemen in de automatiseringstechniek (MPI, RFC1006, DF1, .) beschikbaar.
Video VT250 Human Machine Interface (7,6 MB) >>>download<<<
Flyer VT250 - Nederlands - 1 MB >>>download<<<

<<< terug

 Contactgegevens

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Tel.: 038-4227750 Fax: 038-4227451       Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
e-mail algemeen:         info@turck.nl                            e-mail orders:                 order@turck.nl                                                                       BTW: NL009469175B01              KVK: Zwolle 05048350

 TURCK Worldwide

 Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

 More@Turck ePAPER