Tel. +31 (0) 38 422 77 50 - E-Mail: info@turck.nl

De factor 1 sensor met de hoogste schakelafstanden is nu ook in een IO-Link variant

IO-Link functionaliteit in nieuwe uprox3 sensoren

20/15 – IO-Link maakt van Turck's uprox3 inductieve sensor een universele sensor – inclusief identificatie

Mülheim, 20 october 2015

Turck biedt nu de uprox3 sensoren ook aan in een IO-Link variant. Dankzij de intelligente interface worden de inductieve factor 1 naderingsschakelaars hiermee universele sensoren met meer dan 100.000 verschillende mogelijkheden die individueel geparametreerd kunnen worden. Met twee afzonderlijke instelbare schakelafstanden (elk NC of NO en PNP of NPN) kunnen bijvoorbeeld voormeldingen ingesteld worden voor te detecteren objecten die aan slijtage onderhevig zijn. Hiermee kan de gebruiker al voor het stilvallen van zijn installatie al actie ondernemen. Bovendien kunnen verschillende tijdfuncties worden ingesteld zoals bijvoorbeeld een uitschakelvertraging voor toerentalbewaking. Deze opties zijn reeds in de I/O-modus mogelijk in het geval dat de sensor aan een klassieke digitale ingang wordt aangesloten.

In IO-Link modus wordt de sensor op een IO-Link master aangesloten. Dit maakt de toegang mogelijk tot de totale parametreer- en uitleesfuncties. Het intelligente datamanagement met IO-Link 1.1 maakt het mogelijk de sensor zonder opnieuw te parametreren te vervangen. De procesdata van de uprox3-IOL biedt verdere analyse opties zoals applicatie specifieke schakelpunten, temperatuurgrenswaarden of een identificatienummer. Dit laatste kan worden gebruikt om 256 verschillende deelnemers te identificeren. Aanwezigheidscontrole van werkstukken en de gelijktijdige identificatie kunnen dus met één enkele sensor worden gerealiseerd.

Turck biedt in eerste instantie vier varianten van de uprox3 IO-Link sensoren aan: een M12 variant met maximaal 6 mm schakelafstand, een M18 variant met maximaal 10 mm schakelafstand, zowel in een messing verchroomde behuizing als een PTFE-gecoate variant voor gebruik in lasapplicaties.

Turck biedt nu de uprox3 sensoren ook aan in een IO-Link variant. Dankzij de intelligente interface worden de inductieve factor 1 naderingsschakelaars hiermee universele sensoren met meer dan 100.000 verschillende mogelijkheden die individueel geparametreerd kunnen worden. Met twee afzonderlijke instelbare schakelafstanden (elk NC of NO en PNP of NPN) kunnen bijvoorbeeld voormeldingen ingesteld worden voor te detecteren objecten die aan slijtage onderhevig zijn. Hiermee kan de gebruiker al voor het stilvallen van zijn installatie al actie ondernemen. Bovendien kunnen verschillende tijdfuncties worden ingesteld zoals bijvoorbeeld een uitschakelvertraging voor toerentalbewaking. Deze opties zijn reeds in de I/O-modus mogelijk in het geval dat de sensor aan een klassieke digitale ingang wordt aangesloten.

In IO-Link modus wordt de sensor op een IO-Link master aangesloten. Dit maakt de toegang mogelijk tot de totale parametreer- en uitleesfuncties. Het intelligente datamanagement met IO-Link 1.1 maakt het mogelijk de sensor zonder opnieuw te parametreren te vervangen. De procesdata van de uprox3-IOL biedt verdere analyse opties zoals applicatie specifieke schakelpunten, temperatuurgrenswaarden of een identificatienummer. Dit laatste kan worden gebruikt om 256 verschillende deelnemers te identificeren. Aanwezigheidscontrole van werkstukken en de gelijktijdige identificatie kunnen dus met één enkele sensor worden gerealiseerd.

Turck biedt in eerste instantie vier varianten van de uprox3 IO-Link sensoren aan: een M12 variant met maximaal 6 mm schakelafstand, een M18 variant met maximaal 10 mm schakelafstand, zowel in een messing verchroomde behuizing als een PTFE-gecoate variant voor gebruik in lasapplicaties.

Select Country

Turck worldwide