Compact, robuust en eenvoudig: de nieuwe IP67-RFID-I/O-modules TBEN-S en TBEN-L van Turck vereenvoudigen de inspanningen voor industriële identificatie-oplossingen

Compacte Ethernet/RFID interfaces in IP67

26/16 – De nieuwe TBEN-S en TBEN-L-RFID blok-I/O-modules van Turck vereenvoudigen de directe RFID-integratie van HF- of UHF-schrijf/lees-koppen in installaties

Mülheim, 27 oktober 2016

Turck stelde onlangs tijdens de beurs SPS IPC Drives de compacte Ethernet/RFID-interfaces TBEN-RFID en TBEN-S-RFID in de beschermingsgraad IP67 voor. De multiprotocolapparaten brengen data van RFID-schrijfleeskoppen in de HF- of UHF-frequentieband via Profinet, Ethernet/IP of Modbus TCP over naar de sturing. Op basis van de hoge beschermingsgraad en de mogelijkheid om actuatoren en sensoren gelijktijdig op RFID-schrijfleeskoppen aan te sluiten, zijn de blokmodules ideaal geschikt om RFID-toepassingen uit te rusten. Schakelkasten zijn overbodig en reduceren de bekabeling tot een minimum.

De ultracompacte RFID-module in de bouwvorm TBEN-S vereenvoudigt de PLC-integratie door de gemapte RFID-data d.m.v. klassieke I/O's naar de controller te brengen. Het schrijven van functiemodules vervalt. De TBEN-S-module biedt naast de beide RFID-poorten vier universele DXP I/O's voor sensoren en actuatoren. Ondanks hun compacte design met slechts 32 mm breedte beschikken de TBEN-S-RFID-interfaces over voldoende prestaties. De detectie van meer dan 100 HF-tags is net zo snel en comfortabel mogelijk als het lezen en schrijven van HF-tags met 8 kilobyte. De voeding en netwerkaansluiting worden via M8-connectoren geïmplementeerd.

De Codesys-programmeerbare TBEN-L-variante is iets groter, maar brengt echter ook besturingsfuncties mee en kan op die manier RFID-data al filteren, voorverwerken en zelfs direct besturingsacties initiëren aan de aangesloten periferie. De gebruiker kan gemakkelijk de TBEN-Lx-4RFID-8DXP-CDS in de Codesysomgeving instellen op één van de Ethernet-protocollen Profinet, Ethernet/IP of Modbus TCP. In de TBEN-L werkt een 800-MHz-CPU met toegang tot een 128 MBDDR3-RAM. Het flashgeheugen van de module is 256 MB groot. De L-modules worden met een M12-connector op het Ethernet aangesloten en met een 7/8"-connector gevoed.

Turck stelde onlangs tijdens de beurs SPS IPC Drives de compacte Ethernet/RFID-interfaces TBEN-RFID en TBEN-S-RFID in de beschermingsgraad IP67 voor. De multiprotocolapparaten brengen data van RFID-schrijfleeskoppen in de HF- of UHF-frequentieband via Profinet, Ethernet/IP of Modbus TCP over naar de sturing. Op basis van de hoge beschermingsgraad en de mogelijkheid om actuatoren en sensoren gelijktijdig op RFID-schrijfleeskoppen aan te sluiten, zijn de blokmodules ideaal geschikt om RFID-toepassingen uit te rusten. Schakelkasten zijn overbodig en reduceren de bekabeling tot een minimum.

De ultracompacte RFID-module in de bouwvorm TBEN-S vereenvoudigt de PLC-integratie door de gemapte RFID-data d.m.v. klassieke I/O's naar de controller te brengen. Het schrijven van functiemodules vervalt. De TBEN-S-module biedt naast de beide RFID-poorten vier universele DXP I/O's voor sensoren en actuatoren. Ondanks hun compacte design met slechts 32 mm breedte beschikken de TBEN-S-RFID-interfaces over voldoende prestaties. De detectie van meer dan 100 HF-tags is net zo snel en comfortabel mogelijk als het lezen en schrijven van HF-tags met 8 kilobyte. De voeding en netwerkaansluiting worden via M8-connectoren geïmplementeerd.

De Codesys-programmeerbare TBEN-L-variante is iets groter, maar brengt echter ook besturingsfuncties mee en kan op die manier RFID-data al filteren, voorverwerken en zelfs direct besturingsacties initiëren aan de aangesloten periferie. De gebruiker kan gemakkelijk de TBEN-Lx-4RFID-8DXP-CDS in de Codesysomgeving instellen op één van de Ethernet-protocollen Profinet, Ethernet/IP of Modbus TCP. In de TBEN-L werkt een 800-MHz-CPU met toegang tot een 128 MBDDR3-RAM. Het flashgeheugen van de module is 256 MB groot. De L-modules worden met een M12-connector op het Ethernet aangesloten en met een 7/8"-connector gevoed.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven