De TX500-HMI's bieden master functionaliteit voor de meest belangrijke industrial Ethernet protocollen

HMI met Codesys 3 besturing en visualisatie

12/16 – Met de TX500 HMI-serie van Turck is besturen, bedienen, visualiseren in één apparaat mogelijk

Mülheim, 15 maart 2016

Turck stelt op de Hannover Messe een nieuwe HMI-familie voor: de TX500 HMI-besturingen met hoogwaardige touchdisplays en snelle processor zijn uitermate geschikt voor gebruik in kleine tot middelgrote machines, waarbij de processen ter plaatse bestuurd, bediend en gevisualiseerd moeten worden. Elke TX500 beschikt over een Profinet-master, een Ethernet-IP-scanner en een Modbus-TCP alsook een Modbus-RTU-master. Bij de beide Modbus-protocollen kunnen de HMI's ook als slave worden aangesloten.

Codesys 3 maakt een vlotte en éénvoudige programmering van de besturings- en visualisatiefuncties mogelijk. De nieuwste processortechniek van de apparaten zorgt voor een vlotte afloop van rekenintensieve processen tot bewegende beeldvisualisaties. Dankzij de TFT-displays met hoge resolutie met 64.000 kleuren worden grafieken en animaties aantrekkelijk en krachtig weergegeven. De frontzijde van de TX500-serie voldoet aan de beschermingsgraad IP66.

Twee RJ45-Ethernet-poorten, een seriële interface voor RS232 of RS485 alsook twee USB-poorten zijn beschikbaar aan de aansluitzijde. Een bijkomende SD-kaartslot maakt het mogelijk om het interne datageheugen van 128 MB uit te breiden. Turck biedt drie varianten van de TX500-serie aan met verschillende displaygrootte en resolutie: twee 16:9 displays met 7" of 13" (TX507 en TX513) en een 10"-apparaat in 4:3-formaat (TX510). De twee kleinere displays bieden 800 x 400 pixels, terwijl de grote TX513 1280 x 800 pixels heeft.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven