Voor een snelle productwissel kan de iVu Plus 30 inspecties opslaan en controleren

Multi-functionele Vision Sensor

01/15 Nieuwe iVu Plus Gen2 serie heeft resolutie opties voor het optimaliseren van de snelheid en kwaliteit

Mülheim, 11 maart 2015

Met de iVu Plus Gen2 introduceert Turck een vision- en barcodesensor die is in te zetten als alternatief voor optische of inductieve sensoren. De sensor, welke is ontwikkeld door de optische Turck partner Banner Engineering, is uitgerust met geïntegreerde verlichting en herkent bij een maximale resolutie ook de kleinste details. De barcode lezer herkent twaalf verschillende 1D- en 2D barcodes en is hiermee onder meer geschikt voor track&trace applicaties in uiteenlopende branches. In de modus met lage resolutie, behalen de apparaten een relatief hoge leessnelheid. Deze eigenschap biedt mogelijkheden voor het herkennen van 2D barcodes.

De vision sensor beschikt tevens over een maskeerfunctie voor grijsschaal modellen waarmee gebieden in het zichtveld blind zijn te schakelen. Deze functie verhoogt de flexibiliteit en inzetmogelijkheden van de sensor. Om een snelle wisseling van producten mogelijk te maken, slaan de vision sensoren tot 30 inspectieprogramma's op. Verder is deze generatie sensoren geschikt voor toekomstige functionele uitbreidingen.

Dankzij de robuuste behuizing met beschermingsklasse IP67 is de iVu geschikt voor toepassing in ruwe omgevingen; ongeacht of de display zich direct bij de sensor bevindt of dat gebruik is gemaakt van de uitvoering waarbij de display is weg te nemen. De EtherNet/IP en Modbus/TCP aansluiting maakt eenvoudige communicatie mogelijk met vele PLCs en HMIs.

Meer informatie

Select Country

Turck worldwide

Naar boven