Tel. +31 (0) 38 422 77 50 - E-Mail: info@turck.nl

Turck‘s IMSP-serie belooft betrouwbare overspanningsbeveiliging voor interfacemodules

Overspanningsbeveiliging voor MSR-circuits

16/11 Met de IMSP-serie rondt Turck zijn interface aanbod af met zes overspanningsapparaten

Mülheim, 28 september 2011

Turck benadrukt zijn stelling als totaalaanbieder voor interfacecomponenten met nieuwe overspanningsbeveiligingsapparaten voor MSR-interfacemodules. De zes nieuwe modules van de IMSP-serie – IMSP staat voor Interface-Module Surge Protection – worden telkens voor de overeenkomstige interfacemodules geschakeld en bieden een betrouwbare bescherming tegen overspanningen. De apparaten in de beschermingsgraad IP20 zijn zowel in het Ex-bereik als in het niet-Ex-bereik inzetbaar. Ondanks hun plaatsbesparende bouwbreedte van 6,2 mm zijn modules in twee-, drie- en vierdraadstechniek beschikbaar. Alle modules worden via de standaard DIN-rail of een meegeleverde montageplaat gemonteerd.

Voor analoge signalen in tweedraadstechniek – bijvoorbeeld van analoge signaalscheiders – zijn modules met één (IMSP-1x2-24) of twee signaalkringen (IMSP-2x2-24) beschikbaar. Binaire signalen van schakelaars of inductieve resp. capacitieve sensoren worden via aardpotentiaalvrij aangedreven signaaladers van de modules IMSP-2-12 en IMSP-2-24 verwerkt. Met de modules IMSP-4-12 en IMSP-4-24 kunnen bijvoorbeeld temperatuurmeetversterkers beveiligd worden aangesloten. tegen overspanning.

Select Country

Turck worldwide