Contactloze inductieve encoder in IP69K nu ook in rvs

02/13 TURCK presenteert de eerste contactloze en absoluut slijtagevrije universele encoder in IP69K nu ook in rvs

Mülheim, 19 februari 2013

Met de RI360P-QR24 biedt TURCK een contactloos werkende, inductieve roterende encoder die bestand is tegen magneetvelden. De sensor en positiegever zijn volledig ingegoten en als twee onafhankelijke eenheden geconstrueerd. Trillingen of klappen op de as worden op deze manier niet aan de sensor doorgegeven. Door de hoge beschermingsklasse van IP69K en een resolutie van 18 bit draagt de slijtagevrije encoder bij aan minder machinestilstand en minder onderhoudswerkzaamheden wegens encoderslijtage.

Voor deze encoder ontwikkelde TURCK een parametrerings- en montageconcept waarmee hij universeel is toe te passen in elke standaard industriële applicatie. Zo is hij als incrementele, multi- of singleturn roterende encoder te parametreren. Ook uitgangssignalen, schakelpunten en meetbereiken zijn individueel via I/O Link in te stellen. Daarbij biedt TURCK tevens een hogeresolutie uitvoering met SSI-uitgang, een Modbus- en spannings-/stroom versie evenals een conform e1-specificaties geconstrueerde encoder voor toepassing op mobiele machines.

Via adapterringen is de roterende encoder op alle gangbare asdiameters tot 20 mm te monteren.

Belangrijkste kenmerken:

  • Contactloos inductief meetprincipe
  • Robuust en volledig afgegoten behuizing
  • Mechanisch en electrisch slijtagevrij
  • Flexibele procesaansluitingen
  • Hoogste nauwkeurigheid en storingsongevoeligheid
  • Flexibele montagetoebehoren voor assen tot 20 mm
  • Eenvoudig programmeerbaar

Nu ook in roestvaststalen uitvoering

Turck's QR24 universele encoder is nu ook leverbaar in een roestvaststalen uitvoering voor gebruik in applicaties in de levensmiddelen industrie.

In het kader van een grotere toepasbaarheid levert Turck de contactloze inductieve encoder QR24 nu ook in roestvaststaal onder de naam EQR24. Deze slijtagevrije uitvoering is onder meer geschikt voor toepassing in de levensmiddelenindustrie. Met een behuizing van roestvaststaal 1.4404 en een actief vlak van de kunststof PA12-GF30 is de encoder ook bestand tegen agressieve chemicaliën en hogedrukreiniging.

De EQR24 beschikt over een incrementele uitgang en een SSI interface. Verder zijn de sensor en positiegever volledig ingegoten en als twee onafhankelijke, absoluut dichte eenheden geconstrueerd die bestand zijn tegen schokken en trillingen van de as. Slijtagegevoelige kogellagers of afdichtingen die leiden tot machinestilstand en onderhoud nodig hebben, zijn niet noodzakelijk.

De duurzame IP69K encoder is - dankzij het doordachte montageconcept - met behulp van adapterringen op alle gangbare asdiameters tot 20 mm te monteren. Naast de roestvaststalen varianten biedt Turck de encoder ook als multi- of singleturn versie met SSI-uitgang, incrementele uitgang of met analoge stroom/spanningsuitgang.

 

Select Country

Turck worldwide

Naar boven