De IMX-interfacefamilie van Turck heeft nu de belangrijkste internationale certificeringen verkregen

IMX-interfacefamilie wereldwijd gecertificeerd

17/15 – Turck's IMX12 interface serie heeft nu een Noord-Amerikaanse UL certificering

Mülheim, 20 october 2015

De interfacefamilie IMX12 van Turck is dankzij nieuwe internationale certificaten wereldwijd inzetbaar. De apparaten voor digitale in- of uitgangssignalen (DI, DO) bezitten naast ATEX voor Europa, NEPSI voor China, Inmetro voor Brazilië (op dit ogenblik enkel DI) en IEC-Ex als wereldwijde referentienorm nu ook de Noord-Amerikaanse UL-certificering. De IMX-familie is in het algemeen in functioneel zekere kringen tot SIL2 inzetbaar. Turck had de apparatenfamilie IMX tijdens Achema 2015 voorgesteld. Eind 2015 volgt het apparaat voor analoge ingangen (AI).

De IMX-familie biedt met haar 12,5 mm smalle behuizing maximale signaaldichtheid. Ook de snelheid van de IMX-apparaten is uitzonderlijk. De Ex-scheidingsschakelversterker IMX12-DI is geschikt voor ingangsfrequenties tot 15.000 Hz, die tot op heden voorbehouden waren aan speciale frequentie-omvormers. Dankzij het nieuwe elektronische design konden bij Ex-analoogsignaalscheiders IMX12-AI ook de effecten van beïnvloedingsfactoren zoals temperatuur of spanningsschommelingen gereduceerd worden. De invloed van het interface-apparaat op de totale performance van een volledige meetkring is bijgevolg duidelijk geringer.

Begin 2016 zal de IMX-familie met de schakelkastbewaker IMX12-CCM aangevuld worden. De sensor-/interfacemodule wordt gebruikt om schakelkasten in het veld te bewaken. De IMX12-CCM bewaakt continu omgevingsvariabelen zoals temperatuur, absolute vochtigheid en de schakelkastafgrendeling en meldt het overschrijden van grenswaarden direct aan het sturingssysteem.

De interfacefamilie IMX12 van Turck is dankzij nieuwe internationale certificaten wereldwijd inzetbaar. De apparaten voor digitale in- of uitgangssignalen (DI, DO) bezitten naast ATEX voor Europa, NEPSI voor China, Inmetro voor Brazilië (op dit ogenblik enkel DI) en IEC-Ex als wereldwijde referentienorm nu ook de Noord-Amerikaanse UL-certificering. De IMX-familie is in het algemeen in functioneel zekere kringen tot SIL2 inzetbaar. Turck had de apparatenfamilie IMX tijdens Achema 2015 voorgesteld. Eind 2015 volgt het apparaat voor analoge ingangen (AI).

De IMX-familie biedt met haar 12,5 mm smalle behuizing maximale signaaldichtheid. Ook de snelheid van de IMX-apparaten is uitzonderlijk. De Ex-scheidingsschakelversterker IMX12-DI is geschikt voor ingangsfrequenties tot 15.000 Hz, die tot op heden voorbehouden waren aan speciale frequentie-omvormers. Dankzij het nieuwe elektronische design konden bij Ex-analoogsignaalscheiders IMX12-AI ook de effecten van beïnvloedingsfactoren zoals temperatuur of spanningsschommelingen gereduceerd worden. De invloed van het interface-apparaat op de totale performance van een volledige meetkring is bijgevolg duidelijk geringer.

Begin 2016 zal de IMX-familie met de schakelkastbewaker IMX12-CCM aangevuld worden. De sensor-/interfacemodule wordt gebruikt om schakelkasten in het veld te bewaken. De IMX12-CCM bewaakt continu omgevingsvariabelen zoals temperatuur, absolute vochtigheid en de schakelkastafgrendeling en meldt het overschrijden van grenswaarden direct aan het sturingssysteem.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven