Tel. +31 (0) 38 422 77 50 - E-Mail: info@turck.nl

Turck maakt gebruik van een firmware update om zijn compacte RFID/Ethernet-interfaces om te vormen tot heuse controllers

RFID-Module uitgebreid met FLC-functionaliteit

16/17 – De TBEN-S-RFID blok I/O-module van Turck beschikt nu over nieuwe functionaliteiten met o.a. de Field-Logic-Controller-functie

Mülheim, 19 oktober 2017

Op de SPS IPC Drives beurs van Nürnberg zal Turck de nieuwe versie van de TBEN-S-RFID module voorstellen. Deze compacte multiprotocol RFID I/O-module in IP67 zal vanaf dan uitgerust zijn met de FLC-functionaliteit (Field Logic Controller, ook ARGEE genoemd). Deze licentievrije – dus kosteloze – technologie maakt het mogelijk eenvoudige sturingsopdrachten direct in de module te realiseren en zo de PLC te ontlasten. De TBEN-S-RFID kan zonder speciale functiebouwsteen eenvoudig op PLC-systemen worden aangesloten.

Een bijkomende vernieuwing is de automatische adressering van buscompatibele HF-RFID schrijf-/leeskoppen door het eenvoudig activeren van de schrijf-/leeskopadressen in de parameters van de data-interface. Hierdoor wint de gebruiker tijd t.o.v. klassieke methodes, aangezien de schrijf-/leeskoppen na elkaar kunnen worden aangesloten en automatisch geadresseerd.

Daarnaast kunnen de bus-adressen voor buscompatibele HF-schrijf-/leeskoppen via de webserver/Pactware over de TBEN-S-RFID worden ingesteld en opgevraagd. Zo kan de gebruiker de correcte ingebruikname van de bus modus controleren, zonder dat hij een interfaceconvertor moet gebruiken.

Op de SPS IPC Drives beurs van Nürnberg zal Turck de nieuwe versie van de TBEN-S-RFID module voorstellen. Deze compacte multiprotocol RFID I/O-module in IP67 zal vanaf dan uitgerust zijn met de FLC-functionaliteit (Field Logic Controller, ook ARGEE genoemd). Deze licentievrije – dus kosteloze – technologie maakt het mogelijk eenvoudige sturingsopdrachten direct in de module te realiseren en zo de PLC te ontlasten. De TBEN-S-RFID kan zonder speciale functiebouwsteen eenvoudig op PLC-systemen worden aangesloten.

Een bijkomende vernieuwing is de automatische adressering van buscompatibele HF-RFID schrijf-/leeskoppen door het eenvoudig activeren van de schrijf-/leeskopadressen in de parameters van de data-interface. Hierdoor wint de gebruiker tijd t.o.v. klassieke methodes, aangezien de schrijf-/leeskoppen na elkaar kunnen worden aangesloten en automatisch geadresseerd.

Daarnaast kunnen de bus-adressen voor buscompatibele HF-schrijf-/leeskoppen via de webserver/Pactware over de TBEN-S-RFID worden ingesteld en opgevraagd. Zo kan de gebruiker de correcte ingebruikname van de bus modus controleren, zonder dat hij een interfaceconvertor moet gebruiken.

Select Country

Turck worldwide