De geoptimaliseerde moer maakt eenvoudige montage mogelijk met een steeksleutel of met de hand

Zeskant moer vereenvoudigt montage van connectoren

15/15 – Turck heeft de TXL en TEL connector series geoptimaliseerd met moeren voor eenvoudige montage met de hand of met een steeksleutel

Mülheim, 20 october 2015

Turck optimaliseert de montagemogelijkheden van de TXL en de TEL connector series. Een nieuwe zeskant moer is nu geïntegreerd in de bestaande gekartelde moer van de connector. Het verbeterde oppervlakte van de moer maakt een zekere montage met behulp van een steeksleutel mogelijk. Het handmatig vastdraaien van de moer is ook verbeterd door een breder en ruwer oppervlak. De geoptimaliseerde moer wordt nu standaard toegepast op alle M8 en M12 connectoren van de TXL en de TEL series met zwarte kabels en tevens andere kabel kleuren van de twee productseries.

De aansluit- en verlengkabels van de TXL serie combineren in één serie verschillende vereisten, waarvoor tot nog toe speciale kabels werden gereserveerd. De kabels zijn ommanteld met bijzonder slijtvaste polyurethaan (PUR). TXL kabels zijn halogeen- en siliconenvrij en onontvlambaar, bestand tegen lasspatten, bijzonder bruikbaar voor sleepleidingen alsook resistent tegen olie en chemicaliën. De TXL serie voldoet zowel aan de Noordamerikaanse cULus-normen als aan de Europese RoHS-richtlijn.

Voor prijsgevoelige machines en installaties met standaardvereisten biedt Turck de TEL serie aan. De PVC-kabels van de TEL serie zijn bestand tegen zuren en basen, maar ook vlambestendig en cULus en RoHS gehomologeerd.

Turck optimaliseert de montagemogelijkheden van de TXL en de TEL connector series. Een nieuwe zeskant moer is nu geïntegreerd in de bestaande gekartelde moer van de connector. Het verbeterde oppervlakte van de moer maakt een zekere montage met behulp van een steeksleutel mogelijk. Het handmatig vastdraaien van de moer is ook verbeterd door een breder en ruwer oppervlak. De geoptimaliseerde moer wordt nu standaard toegepast op alle M8 en M12 connectoren van de TXL en de TEL series met zwarte kabels en tevens andere kabel kleuren van de twee productseries.

De aansluit- en verlengkabels van de TXL serie combineren in één serie verschillende vereisten, waarvoor tot nog toe speciale kabels werden gereserveerd. De kabels zijn ommanteld met bijzonder slijtvaste polyurethaan (PUR). TXL kabels zijn halogeen- en siliconenvrij en onontvlambaar, bestand tegen lasspatten, bijzonder bruikbaar voor sleepleidingen alsook resistent tegen olie en chemicaliën. De TXL serie voldoet zowel aan de Noordamerikaanse cULus-normen als aan de Europese RoHS-richtlijn.

Voor prijsgevoelige machines en installaties met standaardvereisten biedt Turck de TEL serie aan. De PVC-kabels van de TEL serie zijn bestand tegen zuren en basen, maar ook vlambestendig en cULus en RoHS gehomologeerd.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven