Detectie van leidingen

Inductieve naderingssensoren garanderen een veilige en contactloze detectie van leidingen

Het feit dat de producten vrij zijn van onzuiverheden is in elke industrie het allerbelangrijkste. Dit is echter vooral belangrijk in de chemische industrie, waar kritische producten meestal worden verwerkt. Vooral pijpleidingen zijn gevoelig voor vervuiling en afzettingen, wat uiteindelijk leidt tot energieverlies. Leidingsystemen voorkomen corrosie en vervuiling van de pijpleidingen. De leiding wordt door de pijp getransporteerd, die gereinigd en gekalibreerd wordt.


Voor de chemische industrie zijn dubbele leidingsystemen in tandemwerking en met de juiste spoelprocessen bijzonder geschikt gebleken. Voor een effectieve reiniging is het belangrijk dat de positie van de leidingen nauwkeurig wordt geregistreerd. Inductieve naderingssensoren zijn het meest geschikt vanwege hun contactloze werking.

Voordelen

  • Betrouwbare detectie dankzij de hoge magnetische veldgevoeligheid
  • Vermijden van secundaire schakelpunten door magnetisch-inductieve technologie
  • Eenvoudige installatie dankzij de standaard M12 met schroefdraad
  • Wereldwijd inzetbaar dankzij wereldwijde homologaties (IEC-Ex, ATEX, FM, SIL2 etc.)

De magnetische-inductieve naderingssensoren BIM-EM12E-Y1X van Turck worden aangedreven door magnetische velden en zijn daardoor in staat om permanente magneten te detecteren via niet-ferromagnetische materialen (bijv. hout, kunststof, non-ferrometaal, aluminium, roestvrij staal). Dit maakt het ook mogelijk om grote schakelafstanden te bereiken bij kleinere ontwerpen.

Met de bedieningsmagneet DMR31-15-5 bereiken Turcksensoren een bijzonder hoge schakelafstand. Dit opent een breed scala aan detectiemogelijkheden, vooral in beperkte installatiecondities of andere moeilijke omstandigheden, zoals vaak het geval is in de chemische industrie.

Turck's magnetisch-inductieve naderingssensoren in combinatie met de bedieningsmagneten zorgen voor een betrouwbare detectie van de leidingen, waardoor een betrouwbare scheiding van verschillende vloeistoffen in leidingsystemen mogelijk is.

  • Leidingsystemen worden gebruikt om pijpleidingen te reinigen

  • Leidingsystemen worden gebruikt om pijpleidingen te reinigen

Select Country

Turck worldwide