Het meten van de grondspeling op een mobiele sproei installatie

PTFE-gecoate ultrasoon sensoren maken een optimale uitlijning van de sproeiarm mogelijk

Voor gerichte gewasbescherming moet de sproearm van een mobiele sproei installatie zo dicht mogelijk bij het gewas worden geleid. De bijzonder resistente ultrasoon sensoren T30UXICQ8-CRFV meten de afstand tussen de sproeiarm en het veld of gewas. Dit is de eerste vereiste voor een nauwkeurige uitlijning van de sproeiarmen van een mobiele sproei installatie en garandeert een gelijkmatige verdeling van het sproeimedium.

Voordelen

  • Robuust en compact ontwerp voor een lange levensduur in mobiele machines
  • Eenvoudige installatie in kleine ruimtes dankzij de laterale kabel- / stekkerverbinding
  • Eenvoudige parametrering via teach-knop of teach-draad voor applicatiespecifieke metingen
  • PTFE-transducer is bestand tegen chemicaliën tijdens het sproeiproces

  • De ultrasone sensor meet optimaal de bodemvrijheid van de mobiele sproei installatie

  • Eenvoudige installatie in kleine ruimtes dankzij de laterale kabel- / stekkerverbinding

  • T30UXICQ8 ultrasone sensoren zijn bestand tegen chemicaliën dankzij de PTFE-coating

Blijvende meetnauwkeurigheid door sproeibestendige behuizing

De PTFE-gecoate transducer van de ultrasone sensor is bestand tegen de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en meet permanent nauwkeurig. De robuuste sensor is ook bestand tegen reinigingsprocessen. Dit maakt het ideaal voor gebruik op een mobiele sproei installatie.

Dankzij de geïntegreerde temperatuurcompensatie levert de ultrasone sensor uiterst nauwkeurige meetgegevens in het hele omgevingstemperatuurbereik van -40 tot +70 graden Celsius. De Diffuse sensoren met IP67-bescherming bieden detectiebereiken van 30 centimeter tot 3 meter en korte blinde zones van slechts 10% van het maximale bereik. Het compacte sensor ontwerp met schroefdraad verbindt gebruikers via standaard M12-connectoren.

Select Country

Turck worldwide